Discontinued

Extech TL747

Ensemble de sondes de test tranchantes électroniques

L’ensemble de sondes de test tranchantes électroniques Extech TL747 est pour utilisation sur les composants et les panneaux à haute densité et pour percer à travers l’isolation. Il a une buse de 8,9 mm (0,35 po) de long et un diamètre de 2 mm (0,08 po). Cet ensemble de sondes de test a une longueur globale de 10,2 cm (4 po). Le dispositif est classé CAT III-1 000 V.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Export Restrictions