Discontinued

Extech TL748

Sondes à embout à crochet à ressort

Les sondes à embout à crochet à ressort Extech TL748 sont idéales pour saisir un fil de sortie de composant ou un fil fin. Elles ont un diamètre de prise de 1 mm (0,04 po) et une longueur globale de 11,9 cm (4,7 po). La tension nominale des TL748 est de 1 000 V, max 5 A, CAT IV-600 V et CAT III-1 000 V.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Export Restrictions