Extech TL810
Trousse de fils d’essai électriques
La trousse de fils d’essai électriques Extech TL810 est doublement isolée avec une cote CAT III-1 000 V pour votre protection. Le câble d’essai électrique de huit pièces comprend deux rallonges de câble en PVC de 101,6 cm (40 po) avec des fiches bananes blindées à chaque extrémité. Elle comprend deux sondes d’essai à pointe très tranchante et très longue de 0,8 cm (0,3 po) en acier inoxydable et deux sondes d’essai à pointe plate en acier inoxydable. Cette trousse comprend également deux pinces à mâchoire rétractables activées par piston avec une ouverture de mâchoire large de 1,9 cm (0,75 po).
Ressources et assistance
Datasheet
Extech TL810 Datasheet
Export Restrictions