Extech TL841

Trousse de fils d’essai

$189.00

La trousse de fils d'essai Extech TL841 est un ensemble de fils d'essai avec sondes droites de CAT III-1 000 V avec une capacité de 16 A. La trousse est livrée avec un ensemble de pinces crocodiles avec une valeur nominale de CAT III-300 V et une capacité de 5 A. Comprend l’ensemble de sondes d'essai à portée étroites TL743 et les cosses à fourche qui ont une ouverture de 4 mm (0.16 po), 30 VCA/60 VCC et une capacité de 5 A. Cette trousse comprend également des fils d’essai, un angle droit, une extrémité droite et sont homologués CAT III-1 000 V avec une capacité de 16 A. Livrée avec embouts à crochet, embout en pince et coupleurs et est commodément rangée dans une pochette.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier