Extech TM500

12-Channel Datalogging Thermometer

$1,549.00

The TM500 is a 12-Channel Datalogging Thermometer. This Datalogging Thermometer features 6 Thermocouple Types (J, K, E, T, R, S). Displays CH1 to CH8 or CH9 to CH12 on screen, data can be recorded from all 12 channels simultaneously onto an SD card in Excel format for further analysis. Complete with 8 AA batteries, 12 general purpose Type K bead wire temperature probes, SD card, and hard carrying case.

Spécifications

Spécifications générales
Mémoire Datalog readings on SD card (included)
Précision de base de la température (type E) -148 to 1652 °F (-100 to 900 °C)
Précision de base de la température (type J) -148 to 2102 °F (-100 to 1150 °C)
Précision de base de la température (type K) 0.1°/1°
Précision de base de la température (type N) 0.1°/1°
Précision de base de la température (type S) 0.1°/1°
Précision de base de la température (type T) 0.1°/1°
Résolution maximale de la température (type E) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Résolution maximale de la température (type J) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Résolution maximale de la température (type K) -148 to 2372 °F (-100 to 1300 °C)
Résolution maximale de la température (type R) 32 to 3092 °F (0 to 1700 °C)
Résolution maximale de la température (type S) 32 to 2732 °F (0 to 1500 °C)
Résolution maximale de la température (type T) -148 to 752 °F (-100 to 400 °C)
Température (type J) 0.1°/1°
Température (Type N) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Température (type S) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
Température (type T) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
Température [IR] ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Température [Type K] 0.1°/1°
Détails supplémentaires
Alimentation 8 × AA (1.5V) batteries
Certifications TM500-NIST_S: CE, NIST
TM500_S: CE
Dimensions 8.9 × 4.9 × 2.5" (225 × 125 × 64mm)
Garantie 2 years
Poids 2.1lbs (944g)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech TM500

User Manual

Extech TM500 User Manual GB

User Manual

Extech TM500 User Manual

Datasheet

Extech TM500 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier