Extech TM55
Thermomètre alimentaire repliable de poche, certifié NSF
$55.99
Le modèle Extech TM55 est un thermomètre alimentaire repliable de poche. Ce thermomètre à tige compacte avec sonde en acier inoxydable de 61 mm (2,4 po) est certifié NSF pour mesurer les liquides, les pâtes et les aliments semi-solides. Mesure -40 °C à 250 °C (-40 °F à 482 °F) avec une précision de ±0,5 °C (1 °F). Comprend une bande magnétisée intégrée qui peut se fixer aux réfrigérateurs et une pile CR2032.
Ressources et assistance
User Manual
Manuel d’utilisation de la Extech TM55
User Manual
Extech TM55 User Manual
Datasheet
Extech TM55 Datasheet
Export Restrictions
Ajouté au panier