Extech TP200

Sonde de température de collier de serrage de type K (-20 à 93°C)

$60.99

La sonde à pince pour tuyau haute température Extech TP200 de type-K produit une mesure mains libres de la température de sous-refroidissement et de surchauffe. La mâchoire à ressort permet une prise solide sur les tuyaux de 6,35 mm (0,25 po) à 38 mm (1,5 po) de diamètre. Cette sonde est destinée à être utilisée avec n’importe quel thermomètre ou multimètre doté d’une entrée thermocouple Type-K. La plage de mesure va de -20°C à 93°C avec une précision de ± 1,8°C. Le TP200 est livré avec un câble attaché de 0,9 m (36 po) et un connecteur Type-K.

Spécifications

Spécifications générales
Longueur du câble 0,9 m (36 po)
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 93 °C
Taille du tuyau 6,35 mm (0,25 po) à 38 mm (1,5 po) de diamètre
Température (Type N) ±5 % de pleine échelle
Type de capteur Type K curved thermocouple element
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d'utilisation Extech TP200

Datasheet

Extech TP200 Datasheet

User Manual

Extech TP200 User Manual

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier