Extech TG400

Sonde à pince pour tuyau haute température de type K (-4 à 450°F)

$129.00

La sonde à pince pour tuyau haute température de type K Extech TP400 produit une mesure de température de sous-refroidissement et de surchauffe mains libres. La mâchoire à ressort permet une prise solide sur les tuyaux de 6,35 mm (0,25 po) à 38 mm (1,5 po) de diamètre. Cette sonde est destinée à être utilisée avec n’importe quel thermomètre ou multimètre doté d’une entrée thermocouple de type K. La plage de mesure va de -20°C à 232°C (-4°F à 450°F) avec une précision de ± 1,8°C (3,6°F).

Spécifications

Spécifications générales
Longueur du câble 0,9 m (36 po)
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 232 °C (-4 à 450 °F)
Taille du tuyau 6,35 mm (0,25 po) à 38 mm (1,5 po) de diamètre
Température (Type N) ±1,8 °C (3,6 F)
Type de capteur Type K curved thermocouple element
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

User Manual

Extech TP400 User Manual

Datasheet

Extech TP400 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier