Discontinued

Extech TP830

Sonde à thermistance (-30 à 70 °C/-22 à 158 °F)

$30.00

La sonde à thermistance Extech TP830 est une sonde en acier inoxydable de 2 cm (0,78 po) avec un câble de 1 m (39 po) et une fiche tripolaire de 3,5 mm. Il a une plage de température de -30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F) et est compatible avec l’enregistreur de données de température double USB TH30.

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier