Discontinued
Extech TP832
Sonde à thermistance (-30 à 70 °C/-22 à 158 °F)
La sonde à thermistance Extech TP832 est une sonde en acier inoxydable de 15 cm (5,9 po) avec une poignée et un câble de 1,1 m (43 po). Il a une plage de température de -30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F) et est compatible avec l’enregistreur de données de température double USB TH30.
Export Restrictions