Trafibot Dual AI

Caméra de détection automatique d’incidents et d’incendies avec collecte de données et apprentissage profond de l’IA intégré

FLIR TrafiBot AI™ permet une gestion intelligente de la circulation et améliore la sécurité routière grâce à l’utilisation de l’IA intégrée et des puissants algorithmes FLIR AID, rendant la détection automatique d’incidents, la collecte de données de circulation et la détection précoce des incendies plus fiables que jamais. Cette solution de trafic de vidéosurveillance multispectrale surpasse les caméras de trafic non basées sur l’IA en raison de sa capacité à classer et évaluer les événements.

TrafiBot Dual AI™ augmente sa capacité à détecter les incidents dans une scène à l’aide de son traceur mondial 3D breveté, anticipant la vitesse et la trajectoire même lorsque les cibles sont obscurcies par d’autres trafics. Avec un capteur d’inclinaison intégré pour réduire le temps d’installation dans les tunnels, un boîtier en acier inoxydable de qualité marine résistant à la corrosion et une résolution 4K améliorée, FLIR TrafiBot Dual AI™ est la solution optimale pour améliorer la gestion routière en milieu interurbain.

Détectez les incidents et capturez les données du trafic dans les tunnels, sur les autoroutes et sur les ponts
TrafiBot Dual AI utilise trois modèles d’IA intégrés pour classer et identifier les véhicules, les objets et les usagers vulnérables de la route ; en outre, il utilise le suivi mondial 3D breveté par FLIR pour suivre le mouvement de chaque objet dans son champ de vision.
Installez TrafiBot Dual AI rapidement grâce au support combiné qui convient à toutes les surfaces et à un pivot à trois axes qui s’oriente, s’incline et roule, éliminant ainsi le besoin de plaques d’adaptation personnalisées.
TrafiBot Dual AI se connecte de manière transparente à FLIR Cascade et envoie des alertes avec l’heure avant et après l’incident, ainsi que de courtes vidéos haute résolution de la scène pour une analyse immédiate.

IA embarquée

TrafiBot Dual AI surpasse les caméras de circulation non basées sur l’IA, compte tenu de sa capacité à apprendre et à affiner la manière dont elle évalue les événements. En fait, la caméra utilise trois modèles d’IA intégrés, l’un pour classer les objets tombés et les deux autres pour identifier les véhicules sur la vidéo et dans la caméra thermique, y compris les objets inhabituels tels que les trottinettes électriques, les camions de transport automobile et les usagers vulnérables de la route comme les piétons et les cyclistes.

La caméra utilise également de puissants algorithmes FLIR AID, qui offrent de meilleures capacités de détection des incidents. Et comme ses analyses sont intégrées, TrafiBot Dual AI n’est pas vulnérable aux goulots d’étranglement ou aux interruptions potentiels associés aux systèmes AID centralisés.

Suivi 3D pour suivre chaque objet

Grâce à son dispositif de suivi mondial 3D breveté, TrafiBot Dual AI bénéficie d’une capacité améliorée à détecter les incidents dans une scène. Lorsque les véhicules pénètrent dans son champ de vision, la caméra anticipe leur vitesse et leur trajectoire, même si elles sont masquées par le trafic.

TrafiBot Dual AI peut détecter les changements soudains de voie, le non-respect des distances de sécurité ou les conducteurs à contresens sans ligne de visée directe. Le système peut également faire la différence entre les véhicules arrêtés pendant les heures de pointe et ceux qui ont calé ou se sont arrêtés en raison d’une collision.

L’installation facile limite les fermetures de route

Le capteur d’inclinaison intégré au TrafiBot Dual AI réduit le temps d’installation et les retards de circulation, en particulier dans les tunnels aux murs inclinés. La caméra est dotée d’un pivot à trois axes qui panoramise, pivote et s’incline latéralement, éliminant ainsi le besoin de plaques d’adaptation personnalisées. Le capteur d’inclinaison s’étalonne également automatiquement, éliminant ainsi le risque d’erreur humaine.

Avec son cœur thermique rapide, haute résolution et très sensible, TrafiBot Dual AI garantit une détection, une vitesse, une précision et une fiabilité inégalées dès les premiers stades. Et avec une résolution thermique de 640 × 512, les opérateurs peuvent voir clairement, même dans de mauvaises conditions météorologiques ou dans un tunnel rempli de fumée.

S’intègre à FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI s’intègre parfaitement à FLIR Cascade, notre plateforme logicielle robuste spécialement conçue pour collecter et organiser les données des caméras de surveillance du trafic FLIR. Vous pouvez connecter jusqu’à 300 caméras ou capteurs FLIR à un serveur Cascade autonome.

En cas d’incident routier, TrafiBot Dual AI enverra une alerte contenant de courts clips vidéo haute résolution de la scène avant et après l’incident pour une analyse immédiate. Les opérateurs de trafic peuvent ensuite utiliser leur VMS existant pour accéder à des séquences en direct à partir de la caméra elle-même.

Boîtier en acier inoxydable

TrafiBot Dual AI est logé dans un boîtier en acier inoxydable non corrosif de haute qualité classé IP 66/67. Il est conçu pour résister à tous les types de conditions météorologiques, y compris l’air salin et l’humidité, ainsi qu’aux jets d’eau haute pression des opérations de nettoyage des routes et des tunnels. 

Spécifications

Communications
Flux maximum 2
Format d’encodage AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG
Interface 10/100/1 000 Mbits/s
Interface RJ45 10/100/1 000 Mbits/s
Protocoles pris en charge IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Sorties 2 (NO/NC)
Électrique
Consommation électrique 12 W chauffage éteint (fonctionnement normal)
17 W chauffage allumé
MTBF_MTTR > 10 ans/30’
Tension d’entrée PoE+ 802,3 24 V c.a./c
.c. à
Spécifications environnementales
Humidité 0 % à 100 %, sans condensation
Indice IP IP66/IP67
Matériau du boîtier Acier inoxydable 316 L, sans corrosion pour les environnements difficiles
Plage de températures de fonctionnement Continue : -40 °C à 60 °C / -22 °F à 140 °F (abriqué, température de l’air)
Données image et optiques
Capteur d’images CMOS 1/1,8"
Champ de vision Champ de vision horizontal : 26° à 53°
Champ de vision vertical : 15° à 31°
Champ de vision horizontal [HFOV] 53°(W) à 26°(N)
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 μm
Longueur focale 6 mm à > 22 mm (0,24 po à 0,87 po)
Obturateur avec fonction WDR 120 dB
Pixels réels 3 840× 2 160, 8 MP (4K)
Résolution Visuel : 4K 3 840 × 2 160
Résolution thermique 640 × 512 (rapide)
Type de détecteur Matrice à plan focal (vidéo-détecteur réseau), microbolomètre à oxyde de vanadium non refroidi
Zoom optique Moteur, 4K
Mécanique
Dimensions Caméra : 30,1 × 19,2 × 9,4 cm (11,8 × 7,5 × 3,7 po) sans le pare-soleil
Support : 32 × 17,5 × 24 cm (12,6 × 6,9 × 9,4 po)
Fixation Options de plafond, mur incurvé et montage mural/sur poteau
Pare-soleil 316 L C5 qualité marine, revêtement en poudre RAL9016
Poids Caméra : 5,7 kg (12,5 lb), support : 3 kg (6,6 lb)
Présentation du système
Dimensions [incl. pare-soleil] Caméra : 36,6 × 20,2  × 10,4 cm (14,4 × 7,9 × 4,1 po) avec pare-soleil
Interface de données 10/100/1 000 Mbits/s

Resources & Support

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du FLIR TrafiBot Dual AI CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR TrafiBot Dual AI

Datasheet

Flir TrafiBot Dual AI Datasheet

Application Story

Norwegian Tunnel AI-based Incident Detection Application Story

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier