Discontinued

TrafiCam™

Capteur de présence de véhicule

Product Variations

FLIR TrafiCam est un capteur de présence de véhicule qui combine une caméra CMOS et un détecteur vidéo en un seul appareil. Le FLIR TrafiCam détecte les véhicules en mouvement et stationnaires aux intersections signalisées. Grâce aux sorties de détection,

Contrôle des feux tricolores dynamique basé sur la présence des véhicules
FLIR TrafiCam détecte les véhicules sur plusieurs voies et utilise des zones de présence sensibles au sens de circulation.
FLIR TrafiCam vous permet de positionner avec précision les zones de détection de véhicules et de les vérifier.
FLIR TrafiCam est facile à installer. Il peut simplement être monté sur l'infrastructure existante.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalités de détection Vehicle presence
Zones de détection 8
Communications
Compression JPEG
Interface TrafiCam Narrow: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE
TrafiCam Wide: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE (*)
PC/capteur de communication Via interface
Sortie 4 via interface 1TI 8 via interface 4TI ETH 8 via 4TI ETH EDGE & 4/Os xp
Électrique
Adresse IP No
Distance de détection TrafiCam Narrow: 15 - 75 m
TrafiCam Wide: 0 - 25 m
FCC FCC Part 15 Class A
Outil informatique de paramétrage TrafiCam PC Tool
Tension de fonctionnement 12-26VAC/DC
Spécifications environnementales
CEM Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Matériaux Weatherproof (UV-resistant)
Niveau de protection IP67
Plage de température -34° to 80°C (-29.2° to 176°F)
Données image et optiques
Fréquence d’images 20 FPS
Longueur focale TrafiCam Narrow: 6.0 mm
TrafiCam Wide: 2.1 mm
Résolution 640 x 480 pixels (VGA)
Type de CMOS 1/4" black & white
Type d’objectif TrafiCam Narrow: Narrow
TrafiCam Wide: Wide
Mécanique
Dimensions Vertically mounted: 45 x 16 x 12 cm Horizontally mounted: 41 x 18 x 12 cm
Hauteur de fixation 3, 5-12 m
Matériau Aluminum
Pare-soleil Optional

Ressources et assistance

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

FLIR TrafiCam Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier