TrafiCam™ 3

Smart City Sensor

Product Variations

TrafiCam 3 is an affordable, all-round detection sensor for traffic monitoring and dynamic traffic signal control. This rugged, compact uses visual imaging and Wi-Fi technology to adapt traffic signals based on the presence detection of traffic objects vehicles while also generating basic count data at intersections and in urban environments. Key to helping traffic engineers improve vehicle flows, monitor congestion, and enhance safety, TrafiCam 3 ensures cities can collect accurate road data as well as measure travel and delay times for different transport modes.

Monitors MAC addresses of Wi-Fi-enabled devices such as smartphones to determine rates of travel along road segments.
Generates basic count data at intersections and in urban environments, in any environmental conditions.
Mounts quickly and integrates with existing platforms through BPL technology or PoE connection.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalités de détection Présence de véhicules
Zones de détection 8 zones de présence de véhicules
Communications
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG
Configuration Page Web via Wi-Fi sécurisé ou Ethernet
Ethernet PoE A et PoE B 10/100 Mo/s
Sortie 1 contact sec N/O et 1 contact sec N/C dirigent des contacts secs
16 N/C via TI BPL3, TI SLT ou 4 N/C via BPL3
Edge B&SIU embarqué + maximum 5x N/C via 4I/S (maximum total 24 sorties)
SDLC :
BIU–64 ou SUI–128
Wifi IEEE 802.11 type b,g,n EIRP <100 mW
Électrique
Alimentation d'entrée 12 – 42 VCA
12 – 48 VCC
Communication par courant porteur Via l’interface TI BPL3 ou TI BPL3 EDGE
Consommation électrique Moyenne 6,2 W, crête 7 W, crête avec creux de puissance 14 W
Distance de détection TrafiCam3 Large : 0 à 25 m (0 à 85 pi)
TrafiCam3 Étroit : 15 à 75 m (50 à 250 pi)
FCC FCC partie 15 classe A
Spécifications environnementales
Directives UE CEM 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE
Indice IP IP67
Résistance aux chocs et aux vibrations Spécifications NEMA TS2
Température de fonctionnement -40 °C à 74 °C (-40 °F à 165 °F)
Données image et optiques
Fréquence d’images 15 vps
Résolution 640 × 480 pixels, CMOS couleur
Vidéo en continu RTSP
Mécanique
Dimensions (y compris le support de montage) 70 × 200 × 440 mm (2,75 × 7,87 × 17,32 po)
Hauteur d'installation TrafiCam3 Large : 3,5–6 m (11,4–19,6 pi)
TrafiCam3 Étroit : 5,5–8 m (18,0–26,0 pi)
Matériau Boîtier en aluminium avec pare-soleil PC GF10 ; résistant aux UV et aux intempéries
Poids 850 g (support compris)
Support Pinces de montage PA GF30 et tube en aluminium

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique FLIR TrafiCam3 CA

Datasheet

Fiche technique FLIR TrafiCam3

Datasheet

Flir TrafiCam3 Datasheet

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier