TrafiOne

Capteur urbain intelligent

Product Variations

Flir TrafiOne est un capteur tout-en-un pour la surveillance du trafic et le contrôle dynamique des feux de signalisation. Le Flir TrafiOne utilise l’imagerie thermique et la technologie Wi-Fi pour adapter les feux de circulation en fonction de la détection de présence des véhicules, des vélos et des piétons, même dans l’obscurité totale ou par mauvais temps. Le capteur génère également des données haute résolution pour mesurer les temps de déplacement pour différents modes de transport et pour améliorer les flux de circulation. TrafiOne comprend également un imageur HD pour un soutien visuel supplémentaire.

Obtenez des informations améliorées sur la dynamique de la circulation urbaine
Détecte la présence de véhicules, de cyclistes et de piétons dans des conditions météorologiques défavorables et de faible luminosité.
La communication Wi-Fi sécurisée permet une configuration rapide et facile des zones de détection.
Les informations TrafiOne sont accessibles par la solution d’analyse de données basée sur le cloud Flir ITS-IQ.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalité Détection de présence de piétons et de vélos sur le trottoir et sur la traversée Détection de présence de véhicules et de vélos avancée et barre d’arrêt (licence en option) Surveillance Wi-Fi (licence en option) Vidéo en streaming Visual HD (licence en option)
Nombre de zones de détection 8 zones de détection
Zones de détection 8 zones de présence de véhicules 8 zones de présence de piétons
Communications
Compression - thermique MJPEG, MPEG-4, H.264
Compression - visible MJPEG, MPEG-4, H.264
Configuration Page Web via Wi-Fi sécurisé ou Ethernet
Ethernet 10/100 Mo/s
Fréquence d’images - Thermique 9 FPS
Sortie Contacts secs N/O et 1 N/C directs, contacts secs 16 N/C via l’interface TI BPL2 (EDGE B&SIU) et TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Wifi IEEE 802.11
Électrique
Alimentation d'entrée 12 - 42 V c.a./c.c.
Communication par courant porteur Jusqu’à 4 Mo/s par l’interface TI BPL2 (EDGE B&SIU) et TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Consommation électrique 6 W
Distance de détection FLIR TrafiOne 195 : Détection de la barre d’arrêt : 0–15 m (0–49,2 pi) ; recommandée pour la présence de piétons et de vélos sur 2 voies uniquement : 0–12 m (0–39 pi)
FLIR TrafiOne 156 : Détection de la barre d’arrêt : 1 0–25 m (3 3–82 pi) ; recommandée pour 2 voies uniquement Présence de piétons et de vélos : 1 0–20 m (3 3–65,6 pi)
FCC FCC partie 15 classe A
PoE PoE A et PoE B
Spécifications environnementales
Directives UE CEM 2004/108/CE, RoHS 2011/65/UE
Indice IP IP67
Matériaux Résistant aux UV et aux intempéries
Plage de température -40° à 55 °C (-40° à 131 °F)
Zones de détection Spécifications NEMA TS2
Données image et optiques
CdV horizontal Thermique 95°
CdV horizontal - Visuel FLIR TrafiOne 195 : 95°
FLIR TrafiOne 156 : 56°
Fréquence d’images - Visuel 30 IPS
Résolution - Thermique 160 x 120
Résolution - Visuel CMOS couleur HD 1080 x 1920
Type de détecteur Capteur LWIR de microbolomètre VOx non refroidi à réseau de plan focal (FPA), longueur d’onde de 8 à 14 µm
Vidéo en continu RTSP
Mécanique
Hauteur d'installation FLIR TrafiOne 195 : 3,5 à 6,0 m
FLIR TrafiOne 156 : 5,5 à 8,0 m
Matériau Boîtier en aluminium avec pare-soleil PC GF10
Support Pinces de montage PA GF30 et tube en aluminium

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

Fiche technique FLIR TrafiOne

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Datasheet

FLIR TrafiOne Datasheet

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier