Discontinued

TrafiSense2 V2X

Caméra thermique intelligente avec V2X

La caméra TrafiSense2 V2X est un capteur de trafic thermique avec technologie V2X (vehicle-to-everything). Le capteur de trafic V2X de FLIR recueille des données sur les véhicules, les piétons et les cyclistes basées sur l'énergie thermique en provenance de l'environnement, et communique ces informations aux véhicules ou à l'infrastructure V2X. Ces informations permettent un grand nombre d'applications V2X, notamment l'aide au virage à gauche, la priorité aux transports publics et la préemption des feux tricolores pour les véhicules d'urgence.

Des routes plus sûres avec la technologie thermique et de communication V2X
La technologie V2X de la TrafiSense2 V2X est un système anti-crash qui exploite la communication entre les véhicules à proximité et l'infrastructure du transport.
La caméra TrafiSense2 V2X peut faire la distinction entre les véhicules et les cyclistes, ce qui permet aux contrôleurs des feux tricolores d'adapter la durée des phases au vert en fonction du type d'usagers de la route.
TrafiSense2 V2X n'a pas besoin de lumière pour fonctionner. Elle utilise l'énergie thermique émise par les véhicules, les cyclistes et les piétons pour fournir une détection du trafic fiable de jour comme de nuit.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalités de détection Vehicle and bicycle presence detection at the stop bar and in advance; Pedestrian presence detection; Traffic flow monitoring in free flow traffic (counts, occupancy, classification, speeds, headway, gap, level of service); Inverse direction detection (optional license); Traffic data collection at the stop bar: counts, occupancy, classification (optional license); ITS-IQ Wi-Fi travel time monitoring (optional license); ITS-IQ cloud communication (optional license); V2X traffic signal priority (optional license)
Zones de détection 24 vehicle detection zones \ 8 bicycle detection zones \ 8 pedestrian zones \ 8 traffic data zones \ 8 inverse direction zones
Communications
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG
Configuration Web page setup via secure Wi-Fi, Ethernet or BPL
Ethernet 10/100 Mbps for confguration, video streaming, monitoring, JSON public API
Wifi IEEE 802.11 for configuration and Wi-Fi travel time monitoring
Électrique
Alimentation d'entrée 24 - 42 V AC/DC
Consommation électrique < 11 W
Contacts de sortie 1 N/O and 1 N/C dry contacts direct 16 N/C dry contacts via TI BPL2 interface
CPL 50 Mbps Broadband over Powerline communication via TI BPL2 interface
Distance de détection TrafiSense2 V2X 90° FOV, 7.5mm: 0 - 25 m
TrafiSense2 V2X 35° FOV, 9mm: 15 - 75 m
TrafiSense2 V2X 25° FOV, 13mm: 30 - 90 m
PoE PoE mode A
Spécifications environnementales
Directives UE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
Indice IP IP 67
Plage de température -40°C to + 55°C
Résistance aux chocs et aux vibrations NEMA TS2 specs
Données image et optiques
Champ de vision TrafiSense2 V2X 35°: Horizontal: 35°, Vertical: 27°
TrafiSense2 V2X 90°: Horizontal: 90°, Vertical: 69°
Distance focale TrafiSense2 V2X 90° FOV, 7.5mm: 7.5mm
TrafiSense2 V2X 35° FOV, 9mm: 9mm
TrafiSense2 V2X 25° FOV, 13mm: 13mm
Fréquence d’images 30 fps
Résolution QVGA (320 x 240)
Type Focal Plane Array (FPA), uncooled VOx microbolometer; Long wave Infrared (7 - 14 µm)
Vidéo en continu RTSP
Mécanique
Dimensions Vertically mounted: 45 cm x 16 cm x 12 cm Horizontally mounted: 41 cm x 18cm x 12cm
Matériau Aluminum housing with integrated polycarbonate sunshield

Ressources et assistance

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

FLIR Thermicam 2 V2X Datasheet

Datasheet

TrafiSense2 V2X Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier