Discontinued

TrafiSense2

The World's Most Advanced Integrated Thermal Traffic Detector

TrafiSense2 is an integrated thermal sensor and detector for vehicle, vulnerable road user, and wrong way driver detection. TrafiSense2 does not need light to operate, and instead uses the thermal energy emitted from road users. This enables the sensor to detect vehicles and vulnerable road users at night, over long distances, and in harsh weather conditions. With available 640x480 resolution, the TrafiSense2 offers 24/7 traffic detection for a wide range of applications.

Improve traffic safety for all road users
TrafiSense2 detects vehicles and bicycles approaching an intersection, allowing more dynamic control of traffic lights.
TrafiSense2 detects wrong-way drivers in a matter of seconds.
TrafiSense2 offers accurate vehicle and bicycle counting, with the ability to distinguish bicycles from vehicles.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalité Présence de véhicules, présence de vélos, comptage de véhicules et de vélos, présence de piétons, données de circulation, détection de conducteur à contresens
Fonctionnalités de détection Détection de présence de véhicules et de vélos, comptage de véhicules et de vélos, détection de présence de piétons, comptage de piétons, collecte de données de circulation, surveillance du flux de circulation, détection de conducteur à contresens (nécessite un permis supplémentaire)
Nombre de zones de détection 24 zones de présence de véhicules \ 8 zones de présence de vélos \ 8 zones piétonnes \ 6 zones de données de circulation \ 6 zones de conduite à contresens
Communications
Commandes de configuration Interface Web
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG
SDLC Jusqu’à 16 canaux de sortie via TI BPL2 EDGE B & SUI (PN 10-7018) ou via TI BPL2 EDGE (PN 10-7013) et le module d’interface Port-1 (PIM)
Surveillance du trafic (signalement des événements et transmission de données) FLUX TMS. API publique pour l’intégration de tiers.
Électrique
Alimentation d'entrée 12-42VAC, 12-60VDC
Consommation électrique <10,5 W (pic de <15W au démarrage)
Distance de détection TrafiSense2 690 : 2-30 m / 6-100 pi
TrafiSense2 645 : 10-75 m / 32-245 pi
TrafiSense2 632 : 15-90 m / 100-300 pi
FCC FCC partie 15 Classe A
PoE Pour la communication des événements d’état de sortie, la configuration et la surveillance (vidéo en streaming)
Relais 2 directes, 4 via l’interface TI BPL2 EDGE (PN 10-7013), en plus via la ou les carte(s) d’extension USB 4I/S (PN 10-467
Spécifications environnementales
Directives UE CEM 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE
Matériaux Résistant à toutes les intempéries (résistant aux UV)
Niveau de protection Boîtier = IP68, connecteurs = IP67
Plage de température NEMA TS2. De -34 °C à +74 °C (-29 °F à 165 °F)
Résistance aux chocs et aux vibrations NEMA TS2
Données image et optiques
Champ de vision TrafiSense2 690 : Horizontal : 90° Vertical : 69°
TrafiSense2 645 : Horizontal : 45° Vertical : 35°
TrafiSense2 632 : Horizontal : 32° Vertical : 26°
Fréquence d’images 30 IPS
Résolution VGA (640×480)
Type Infrarouge à ondes longues (7 à 14 µm)
Mécanique
Dimensions (y compris le support de montage) Montage vertical 45 cm x 16 cm x 12 cm (9,8 po x 6,3 po x 4,7 po) / Montage horizontal 41 cm x 18 cm x 12 cm (16,2 po x 7,1 po x 4,7 po)
Matériau Aluminium
Pare-soleil Intégré

Ressources et assistance

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS) CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.