Extech UM200
Microohmmètre haute résolution
Le modèle Extech UM200 est un microohmmètre de précision qui offre une résolution jusqu'à 1µΩ. L’UM200 a 6 plages avec 3 sous-plages dans chaque plage de courant. Il est doté d’un écran ACL rétroéclairé à 5 chiffres, d’une interface PC, d’une sélection automatique ou manuelle et d’un courant d’essai maximal de 10 A. Stocker/rappeler jusqu'à 3 000 mesures. Comprend des câbles à 4 fils avec connecteurs à pince Kelvin, une pile Li-Polymère rechargeable, un adaptateur/chargeur CA, un câble logiciel et USB et un étui de transport souple.
Ressources et assistance
User Manual
Manuel d’utilisation de la Extech UM200
User Manual
Extech UM200 User Manual
Certification
Extech UM200 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech UM200 Datasheet
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Ajouté au panier