Discontinued

Extech USB200

Moniteur d’alimentation USB

L’Extech USB200 surveille la tension, le courant et la capacité de charge (mAh) pour déterminer la qualité et la stabilité des chargeurs, des banques d’alimentation et des câbles. Il est conçu avec un connecteur USB-A standard pour se brancher à un appareil à mesurer. Il est également doté d’une entrée USB pour tester la qualité des câbles de charge en observant le courant affiché. Le moniteur d’alimentation USB mesure la tension de sortie, le courant, la capacité et la stabilité pour prolonger le cycle de vie de l’équipement de charge. La mémoire stocke jusqu’à 10 relevés étiquetés. Comprend un couvercle de protection pour la prise USB pour le rangement.

Spécifications

Spécifications générales
Capacité de charge mémoire 0 à 9 999  mA
Courant de charge 0 à 3 A CC
Mémoire 10 ensembles
Tension d’entrée 3,0 à 9,0 VCC
Détails supplémentaires
Alimentation Batterie interne
Certifications CE
Dimensions Plage de 84,1 x 29,1 x 12,3 mm (3,3 x 1,2 x 0,5 po)
Poids Plage de 22,7 g (0,8 oz)

Ressources et assistance

Certification

Extech USB200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech USB200 Datasheet

User Manual

Extech USB200 User Manual

Export Restrictions