USS - SMB Elite®

Serveur hautes performances

Le FLIR Universal Systems Solution-SMB Elite est un serveur compact, efficace et hautement performant qui répond aux besoins des petites et moyennes entreprises. Les principaux avantages comprennent la configuration et l’entretien simples, la réduction du temps d’installation et d’excellentes capacités de gestion du système. Avec des exigences de stockage de vidéosurveillance jusqu’à un maximum de RAID : Avec 44 To et prenant en charge jusqu'à 300 caméras, l'USS SMB Elite devient un système complet et économique lorsqu'il est associé au Latitude VMS préinstallé en option.

Solution de stockage clefs en main pour PME
En ajoutant du stockage au serveur, l’USS-SMB Elite réduit le nombre d’unités, ce qui le rend idéal pour les espaces restreints, ce qui permet une plus grande cohérence entre les installations, les disques durs remplaçables à chaud et la résolution facile des problèmes pour les techniciens.
Avec des données brutes allant jusqu’à 44 To de stockage interne sur disque dur, un écran d’affichage interactif ACL de diagnostic et une DEL d’emballage quadruple, l’USS SMB Elite est le partenaire d’optimisation idéal pour FLIR Latitude.
Doté d’un processeur Intel® Xeon® à quatre cœurs d’entreprise, l’USS SMB Elite possède un matériel de classe serveur, une configuration RAID-1 qui offre aux utilisateurs une performance élevée à un prix abordable.

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
Informations générales
Alimentation Alimentation simple, câblée, 250 W
Contrôleur RAID Adaptateur PERC H355 LP
Dimensions 434 × 595,63 × 42,8 mm (l × d × h)
Format 1 support en U
Garantie ProSupport de 5 ans et service sur place le jour ouvrable suivant
Gestion du système iDRAC9, Express 15 G
Mémoire 16 Go UDIMM, 3200MT/s, ECC, DDR4
Poids 12,2 kg (26,89 lb)
Processeur Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz, 12 M Cache, 6 C/12 T, Turbo (65 W), 3 200 MT/s, XE
Puce Série Intel® C240
Support de rack Rails statiques 1U/2U pour bâtis à 2 et 4 poteaux
Système d'exploitation Microsoft Windows Server 2019 ou Server 2022
Intégration des systèmes
Communication NIC DP intégrée de 1 Go
Connecteurs logiciels 1
Emplacements E/S PCIe pour colonne montante, 1 emplacement PCIe Gen3 FH x8, 1 logement LP x4 PCIe Gen3
Port USB Ports avant : 1 port USB 2.0, 1 port de gestion iDRAC micro USB 2.0; ports arrière : 2 ports USB 3.0
Vidéo et enregistrement
Baie de disque dur 4 SATA × à branchement à chaud 3,5, châssis SAS
Stockage sur disque dur Châssis de 3,5 po avec disques durs de prise de courant jusqu’à x4 avec bus intermodules (voir les numéros de modèle) : stockage interne maximal : Données brutes de 44 To

Resources & Support

Datasheet

Fiche technique FLIR USS SMB Elite CA

Datasheet

Fiche technique FLIR USS SMB Elite

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier