Poste de travail client USS

Un poste de travail client hautes performances optimisé pour les opérations de vidéosurveillance United VMS

Le client USS FLIR est un poste de travail hautes performances conçu pour répondre aux besoins des centres de sécurité, des plus simples aux plus complexes, et optimisé pour les produits FLIR United VMS. Il est en outre conçu pour les configurations à deux ou quatre écrans avec image 100 % HD.

Le poste de travail client USS combine performances optimales et stabilité, et offre la possibilité de se connecter à plusieurs écrans.
En réduisant nombre d'unités nécessaires, la durée d'installation et l'encombrement, le poste de travail client USS diminue le coût total de possession.
Optimisé pour les logiciels United VMS, le poste de travail USS est facile à utiliser, à élargir et à entretenir.

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC
Informations générales
Alimentation 300 W jusqu’à 92 % d’efficacité (80 Plus Platinum) PSU (ventilateur système), 100~240 VCA 50/60 Hz (auto)
Dimensions H × l × P : 290 × 93 × 292 mm (11,42 × 3,65 × 11,5 po)
Format Petit facteur de forme
Garantie ProSupport de 3 ans et service sur place le jour ouvrable suivant (mises à niveau disponibles)
Lecteur optique Lecteur de disque optique Slimline de 9,5 mm DVD±RW 8x
Mémoire DDR5 de 16 Go (2 × 8 Go) 4 800 MHz
Poids 5,26 kg (11,57 lb)
Processeur Poste de travail client USS, double moniteur : Poste de travail client Enterprise Quad-core Intel® Core i3-10105
USS, moniteur Quad : Station de travail client USS avec processeur Intel® Core i5-12500 de 3,0 GHz à 4,6 GHz
, quadruple moniteur - Haute performance : Processeur Intel® Core i7-12700, 12 cœurs (8P+4E), 2,1 GHz à 4,9 GHz, 65 W
Périphériques Clavier USB QuietKey et souris USB à défilement optique
Surveillance Poste de travail client USS, double moniteur : Poste de travail client USS jusqu’à 400 vps 1080p
, quadruple moniteur : Poste de travail client USS jusqu’à 500 vps 1080p
, quadruple moniteur - Haute performance : Jusqu’à 600 ips 1 080p
Système d'exploitation Microsoft® Windows 10 Professionnel (x64)
Intégration des systèmes
Communication Contrôleur Gigabit Ethernet intégré
Contrôleur audio Via HDMI ou prise audio de 3,5 mm
1 entrée micro / 1 sortie casque
Emplacements E/S Fente de carte SD 4.0 (en option), fente PCIe Gen 4 x16 mi-hauteur, fente PCIe Gen 3 x4 mi-hauteur, fente M.2 2230 pour Wi-Fi et carte Bluetooth®, fente M.2 2280 pour disque SSD (2), M.2 2230/2280 pour disque SSD (3), fente SATA 3.0 pour disque dur 3,5/2,5 pouces
Ports d'affichage Poste de travail client USS, double moniteur : 2 ports
d’affichage Poste de travail client USS, quadruple moniteur, poste de travail client USS, quadruple moniteur - Haute performance : 2 ports d’affichage, 3 mini ports d’affichage
Ports E/S RJ45, port USB 2.0, port USB 2.0 PowerShare, port USB 3.2 Gen 2, port Type-C® compatible USB 3.2 Gen 2×2, port audio universel, port série/PS2 fente pour carte SD 4.0 (en option)
Réseau Double NIC, 2x RJ-45 10/100/1 000 Mbit/s
Vidéo et enregistrement
Disque dur Disque SSD de classe 35 NVMe PCIe M.2 de 256 Go

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR USS Client Workstation CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR USS Client Workstation

Datasheet

FLIR USS Client Workstation Datasheet

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier