Discontinued

Appareil USS Edge (PoE)

Appareil vidéo IP compact avec PoE intégré

L’appareil PoE USS Edge de FLIR est un dispositif vidéo compact idéal pour les déploiements de sécurité mobile, notamment dans les transports en commun, les applications maritimes et les centres de commandement mobiles. Équipé d’un commutateur PoE à huit ports, d’une capacité de stockage vidéo pouvant atteindre 16 To et d’un installateur intégré pour le logiciel FLIR UVMS* ou un logiciel tiers, pour une installation et une configuration faciles. L’appareil PoE USS Edge est une solution d’entreprise qui peut être utilisée comme un logiciel de gestion vidéo indépendant ou pour étendre les systèmes de sécurité à plusieurs sites. 

* Le logiciel de gestion vidéo est vendu séparément. Veuillez visiter https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ pour explorer les options disponibles.

Étendez facilement votre système de vidéosurveillance sur plusieurs sites.
L’appareil PoE USS Edge fonctionne efficacement pour optimiser vos résultats.
Conçu pour durer sans écosystèmes de sécurité complexes.

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications UL, CE, FCC, LVD
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Informations générales
Alimentation 200W; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Single non-redundant power supply
Consommation électrique 80W min, 200W max, POE Power 120W
Dimensions 43.9 x 220 x 244.3 mm (1.72” x 8.66” x 9.62”)
Format Small and compact Form Factor with 8-port POE switch
Garantie 3 years
Mémoire 8GB DDR4
PoE 8 x 10/100 RJ-45 ports
Poids Max Weight: 2.5 kg (5.5 lb)
Processeur USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Intel® Core™ Skylake i3-6100
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Intel® Core™ Skylake i5-6500
Surveillance USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Up to 220 FPS at 1080p
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Up to 280 FPS at 1080p
Système d'exploitation Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Intégration des systèmes
Audio Via HDMI or 3.5mm audio jack 1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
E/S d'alarme 4 x alarm-in; 4 x alarm-out
Port USB 2 x USB 3.0, 1x eSata
Réseau Dual NIC, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
Vidéo et enregistrement
Disque dur 2.5” SSD 128GB for Operating System and VMS Software
Enregistrement USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: 120 Mbps
Stockage sur disque dur USS-EDGE-POE-02TB: 2TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-04TB: 4TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-08TB: 8TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-12TB: 12TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-16TB: 16TB 3.5” SATA

Ressources et assistance

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet GB

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Quick Start Guide

Flir Meridian - USS Edge PoE Appliance Quick Install Guide

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier