Appareil USS Edge

Appareil compact de vidéo sur IP avec PoE intégré

L’appareil Flir USS Edge est un dispositif vidéo compact idéal pour les déploiements de sécurité de petite et moyenne taille. Il est équipé d’un commutateur Power over Ethernet (PoE) à huit ports et peut contenir de 2 à 20 To de stockage vidéo. L’installateur intégré simplifie la configuration du logiciel de gestion vidéo Flir UVMS* et réduit le temps d’installation. L’appareil Flir USS Edge est une solution d’entreprise qui peut être utilisée comme un logiciel de gestion vidéo indépendant ou pour étendre les systèmes de sécurité à plusieurs sites.

* Le logiciel de gestion vidéo est vendu séparément. Veuillez consulter le site https://www.Flir.com/browse/security/video-management-systems/ pour explorer les options disponibles.

Étendez de manière transparente votre système de sécurité vidéo à plusieurs sites.
• Une solution puissante à un prix abordable
• Réduisez le temps d’installation grâce à une interface d’installation facile à utiliser
• Le petit format réduit la consommation d’énergie et l’empreinte environnementale
• Réduisez le besoin d’un commutateur PoE à 8 points
• Conçu pour durer dans des écosystèmes de sécurité complexes.
• La conception simple permet aux techniciens d’effectuer rapidement l’installation et l’entretien de routine
• L’interface facile à utiliser permet de résoudre les problèmes plus rapidement
• Protégé par une garantie de trois ans
• CE, FCC, LVD et UL (en option) – certifié

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications CE/FCC/LVD (standard, UL sera facturé en supplément)
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Informations générales
Alimentation 200 W ; 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, alimentation électrique unique non redondante
Consommation électrique 80 W min, 200 W max, puissance POE 120 W
Dimensions 43,9 × 220 × 244,3 mm (1,72 × 8,66 × 9,62 po)
Format Facteur de forme petit et compact avec commutateur POE à 8 ports
Garantie 3 ans
Mémoire USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB : 16 GB DDR5
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB : 32 GB DDR5
PoE 8 ports RJ45 × 10/100
Poids poids maximal : 2,5 kg (5,5 lb)
Processeur USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB : Alder Lake I3-12100E
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB : Alder Lake I5-12500E
Surveillance USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB, USS-EDGE-G5-08TB : Jusqu’à 220 FPS à 1080p
USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB : Jusqu’à 280 IPS en 1 080p
Système d'exploitation Microsoft Windows 11 IoT LTSC 2024
Intégration des systèmes
Audio Via HDMI ou prise audio de 3,5 mm 1 entrée micro / 1 sortie casque
Port USB USB2.0 x2; USB3.2 x2; (avant) USB3.2 type-C x1 (arrière) 1x eSata
Réseau Double carte réseau, RJ45 2 × 10/100/1 000 Mbit/s
Vidéo et enregistrement
Enregistrement USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB : 80 Mbit/
s USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB : 150 Mbit/s
Stockage sur disque dur USS-EDGE-G5-02TB : 2 To 3,5 pouces SATA
USS-EDGE-G5-04TB : 4 To 3,5 pouces SATA
USS-EDGE-G5-08TB : 8 To 3,5 pouces SATA
USS-EDGE-G5-12TB : 12 To 3,5 pouces SATA
USS-EDGE-G5-16TB : 16 To 3,5 pouces SATA
USS-EDGE-G5-20TB : 20 To 3,5 po SATA

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du FLIR USS Edge Appliance CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR USS Edge Appliance

Datasheet

FLIR USS Edge Appliance Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier