Discontinued

USS Edge

Serveur compact avec PoE intégrés

Le serveur USS Edge de FLIR est un serveur compact pouvant être utilisé dans n’importe quelle situation. Équipé de 8 ports PoE intégrés, c'est une solution de vidéosurveillance idéale pour les déploiements mobiles dans des applications telles que les transports en commun, les centres de commande mobiles et les utilisations en mer. Prééquipé du système de gestion des vidéos (VMS) Latitude et bénéficiant d'une conception compacte et professionnelle, il peut être utilisé en tant que VMS indépendant ou pour étendre les systèmes de sécurité sur plusieurs sites.

Le serveur compact USS Edge vous permet d'étendre un système de vidéosurveillance sur plusieurs sites, offrant huit ports PoE permettant l'extension du système.
Une durée d'installation réduite, un format compact et une consommation électrique revue à la baisse : autant de facteurs qui augmentent l'efficacité du fonctionnement du USS Edge.
Protégé par une garantie de trois ans, l'USS Edge présente une interface très simple qui permet aux techniciens de résoudre rapidement des problèmes et d'effectuer des tâches de maintenance de routine.

Spécifications

Conformité et certifications
Certifications UL (États-Unis et Canada), CE, FCC, LVD et RCM
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Informations générales
Alimentation 150W ; 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, alimentation simple non redondante
Consommation électrique 80 W min. ; 150 W max.
Dimensions H x L x P : 44 x 220 x 245mm (1,73 x 8,66 x 9,65 po)
Disque dur de stockage vidéo Disque dur SATA 4 To
Format Format compact avec commutateur PoE à 8 ports
Garantie 3 ans
Mémoire 8 Go
Nombre maximum de caméras 16
PoE 8 ports RJ-45 10/100 Mbits/s
Poids 3 kg (6,4 lb.)
Processeur Processeur Intel® Core™ i3-4330 (4 Mo de cache, 3,50 GHz)
Sortie d'alimentation PoE totale [sur tous les canaux] 70 W
Surveillance Jusqu’à 210 ips en 1080p
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB 64 bits
Intégration des systèmes
Audio Via HDMI ou prise audio jack 3,5mm 1 entrée micro / 1 sortie casque
E/S d'alarme 4 entrées d'alarme; 2 sorties d'alarme
Port USB 3 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0 ; 1 port eSATA
Réseau Double carte réseau à 2 ports RJ-45 10/100/1 000 Mb/s
Série RS-485
Vidéo et enregistrement
Capacité d’enregistrement 70 Mb/s
Disque dur SSD 120 Go (70 Go pour SE et logiciel, 50 Go pour base données)

Ressources et assistance

Datasheet

USS-Edge-Server-Datasheet

Tech Note

FLIR USS Edge Cyber Hardening Security Bulletin

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Export Restrictions