Discontinued

FLIR Vampire 3x

Night Vision Riflescope

The FLIR Vampire 3x is a CORE intensifier tube-based night vision riflescope designed for precise shot placement in minimal light conditions. A solid aluminum housing protects key electrical components from severe weather and shot recoil while an included extra long-range IR illuminator improves downrange image quality. An onboard tactical rail makes mounting additional lasers or illuminators simple.

Pinpointed Tactical Night Vision
Durable CORE intensifier tube and included XLR IR illuminator offer clear vision in minimal lighting.
Dust- and water-resistant solid aluminum housing withstands grueling environments and shot recoil.
Built-in tactical rail allows quick installation of detachable lasers and illuminators.

Spécifications

Capteurs et optique
Champ de vision 10.5°
Contrôle de la luminosité automatique No
Diamètre de pupille de sortie [mm] -
Dégagement oculaire -
Grossissement 3x
Génération IIT CORE
Illuminateur infrarouge Detachable Long Range IR
Plage de mise au point 10 m to Infinity
Réglage dioptrique ±4 diopter
Résolution 60-70 lp/mm
Seuil lumière vive No
Système d’objectif F/1.5; 108 mm
Type de photocathode N/A
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement -51°C to +45°C (-59°F to +113°F)
Température de stockage -55°C to +70°C (-67°F to+158°F)
Alimentation
Alimentation CR123 Lithium 3V (1) or CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V (1)
Autonomie de la batterie Up to 40 hours
Indicateur de batterie faible Yes
Mise hors tension automatique No
Stockage des fichiers et communications
Télécommande No
UI-UX
Contrôle de gain manuel No
Couleur du réticule Red on Green
Indicateur IR No
Présentation du système
Dérivation_Réglage élévation 1/2 MOA
Garantie 2 Years
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail -
Type de réticule Crosshair
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 318 x 87 x 95 mm (12.5 x 3.4 x 3.7 in)
Montage sur trépied -
Poids du produit 1.36 kg (3 lbs)
Accessoires
Accessoires en option XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Extended Rail Adapter #85
Accessoires inclus XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, Packing Box, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Soft carrying Case, Lens Tissue

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Vampire Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure