Discontinued

FLIR VIP-3D

Carte de détection de présence de véhicules

Product Variations

FLIR VIP3D.x est une carte de détection vidéo qui fournit des informations sur la présence des véhicules au contrôleur des intersections. FLIR VIP3D.x intègre la détection de la présence de véhicules et le recueil de données trafic en un module et fournit une solution puissante pour le contrôle des intersections. En tant que module à fentes unique, VIP3D.x se connecte à tous les racks d'armoires standard. Le module FLIR VIP3D.x communique directement avec le contrôleur grâce à des sorties câblées.

Contrôle des intersections intelligent
Les cartes VIP intègrent la détection de présence des véhicules et le recueil de données trafic en une solution puissante pour le contrôle des intersections
Déployez 8 zones de recueil de données en plus de la détection de présence de véhicules à la ligne d'arrêt et en train d'avancer.
Aucun ordinateur requis - il vous suffit de connecter un écran vidéo pour une configuration conviviale du positionnement et de la détection des zones.

Spécifications

Présentation du système
Zones de détection FLIRVIP-3D.2 : Jusqu’à 20
FLIRVIP-3D.1 : Jusqu’à 24
Communications
Bouton poussoir Avant pour la réinitialisation/le rappel
Connecteur EDGE double rangée 22 broches (NEMA TS2-1992) Arrière
Connecteur RJ11 Devant les modules d’extension
Entrée vidéo 75Ω 1Vpp, PAL ou NTSC
Port série Avant pour la configuration
Sortie 4 sorties (collecteur ouvert, sélectionnable actif bas ou haut) Jusqu’à 24 sorties/20 entrées via des modules d’extension
Sortie vidéo via connecteur BNC - avant
Électrique
Alimentation 10,8 V à 26,5 VCC
Consommation FLIRVIP-3D.2 : 200 mA à 24 V
FLIRVIP-3D.1 : 160 mA à 24 V
DEL Pour la connexion aux modules d’extension d’E/S Pour l’état de communication / pour l’état des sorties
Type de DEL Vidéo dans LED
Spécifications environnementales
Humidité relative Humidité relative de 0 à 95 % - sans condensation
Température de fonctionnement -34 °C à +74 °C (-29,2° à 165,2 °F)
Mécanique
Dimensions 114 x 28 x 178 mm (4,5 x 1,1 x 7,0 po)

Resources & Support

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique de la VIP-Series

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier