Discontinued

Flir VIP-T

Carte DAI et de recueil de données pour les caméras analogiques

Le FLIR VIP-T est un module de traitement d'image vidéo multifonctions pour surveiller le trafic. Les cartes VIP-T traitent la sortie vidéo de caméras analogiques pour la détection automatique des incidents, le recueil de données, l'enregistrement des séquences pré et post incident et la production d'un flux vidéo (MPEG-4). Des cartes VIP-T équipent déjà des routes et des tunnels dans le monde entier.

Puissante détection automatique des incidents pour caméras IP
FLIR VIP-T alerte sur de nombreux événements, notamment les véhicules à l'arrêt, les conducteurs à contresens, les files d'attente, les véhicules lents, les chutes d'objets et les piétons.
FLIR VIP-T recueille les données trafic, les files d'attente et émule les boucles sur les autoroutes et les routes inter-urbaines.
FLIR VIP-T est une solution de détection fiable, 24h24 et 7j/7 qui offre une longue durée de vie.

Spécifications

Présentation du système
Cartes par rack 4 (demi rack 19") ou 8 (rack 19")
DAI Superposition DAI - Détection de la présence de véhicule
Description Module DAI pour caméras analogiques
Communications
Audio Non
Commande PTZ Non
Données Non
Entrée vidéo PAL/NTSC analogique
Entrées numériques 1
Flux maximum Maxi. 4 unicast ou multicast
Format d’encodage MPEG-4
Multiflux MPEG-4 simple
Normes de communication S/O
Sorties numériques 2 (+ 8 en option)
Type de connecteur LAN RJ45 10/100 Mbps
Électrique
Alimentation 4 W
Forme autonome Boîtier, 24 V CC (+/- 15 %)
MTBF (temps moyen de bon fonctionnement) 200 000 h
Résolution maximum 4CIF à 30 images/s
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement -34 ° à +74 °C (-29 ° à 165 °F)
Mécanique
Cartes par rack 4 (demi rack 19") ou 8 (rack 19")
Dimensions 130 x 41 x 190 mm
Poids 180 g

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la VIP-Series

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions