Discontinued

FLIR VIP-TX

Encodeur avec DAI intégrée

FLIR VIP-TX associe des fonctionnalités de détection d'incidents éprouvées sur le terrain à un encodage vidéo avancé et à une technologie de traitement puissante dans une seule unité. Les cartes VIP-TX traitent la sortie vidéo de caméras analogiques pour la détection automatique des incidents, le recueil de données, l'enregistrement des séquences pré et post incident et la production d'un flux vidéo. La carte FLIR VIP-TX polyvalente peut traiter 3 flux vidéo indépendants au format H.264, MPEG-4, MPEG-2 ou MPEG.

Serveur vidéo multicodec avec DAI et recueil de données intégrés
FLIR VIP-TX alerte sur de nombreux événements, notamment les véhicules à l'arrêt, les conducteurs à contresens, les files d'attente, les véhicules lents, les chutes d'objets et les piétons.
FLIR VIP-TX recueille les données trafic, les files d'attente et émule les boucles sur les autoroutes et les routes inter-urbaines.
FLIR VIP-TX permet de choisir entre différents algorithmes de compression vidéo ce qui garantit une interopérabilité avec les applications existantes.

Spécifications

Présentation du système
Cartes par rack 11 (rack 19")
DAI Superposition DAI personnalisable- Détection vidéo de mouvement - Surveillance de l'image (mesure de qualité)- Détection du sabotage - Masques de confidentialité
Description Encodeur avec DAI intégrée
Communications
Audio 2 full duplex stéréo
Commande PTZ Oui
Données RS232 + RS422/485
Entrée vidéo PAL/NTSC analogique
Entrées numériques 2
Flux maximum Unicast et/ou Multicast, max. 20
Format d’encodage H.264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG
Multiflux Flux triple : 1× H.264 (BP) + 2× MJPEG ou MPEG
Normes de communication ONVIF profil S, NTCIP, SNMP
Sorties numériques 2
Type de connecteur LAN RJ45 10/100 Mbps SFP pour fibre ou IP par coax (ECO)
Électrique
Alimentation < 5 W
Forme autonome Boîtier, 11 à 19 V CC
MTBF (temps moyen de bon fonctionnement) > 200 000 h
Résolution maximum D1 à 30 images/s
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement -40 ° à +74 °C (-40 ° à +165 °F)
Mécanique
Cartes par rack 11 (rack 19")
Dimensions 128 x 34 x 190 mm
Poids 450 g

Resources & Support

Datasheet

Fiche technique de la VIP-Series

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.