Discontinued

FLIR VP50

Détecteur de tension sans contact + lampe

Le FLIR VP50 est un détecteur de tension sans contact classé CAT IV qui présente différentes alertes (vibration tactile et LED rouge), une puissante lampe de poche à LED et différents niveaux de sensibilité à la tension. Le FLIR VP50 a été conçu pour détecter les tensions sur les plus récents modèles de prises murales de sécurité et les systèmes électriques installés conformément aux méthodes de construction modernes.

Un détecteur de tension sous stéroïdes
Conçu pour endurer de nombreux cycles d'utilisation et supporter des chutes d'une hauteur de 3 m, le VP50 vous servira de nombreuses années.
Détecte la tension sur les prises de courant de sécurité les plus récentes, et la pointe de sonde courte permet de rapprocher le capteur des sources électriques.
Conçu pour réduire le risque de chute, le VP52 dispose d'un boîtier stabilisateur doté de prises extrudées fabriquées dans un matériau antidérapant.

Spécifications

Highlighted
Plage de tension 190 à 1 000 V 24 à 1 000 V
Homologation de catégorie CAT IV-1 000 V
Certifications UL, CE
Garantie À vie limitée
Mesure et analyse
Alertes vibratoires Oui
Distance de détection 0 à 5 cm (2 po)
Homologation de catégorie CAT IV-1 000 V
Plage de fréquence 45 à 65 Hz
Spécifications environnementales et certifications
Certifications UL, CE
Garantie À vie limitée
Plage de tension 190 à 1 000 V 24 à 1 000 V
Informations générales
Format de l'emballage 9 cm x 7 cm x 25 cm (3,5 po x 2,8 po x 9,8 po)
Lampe de travail intégrée Oui
Alimentation
Interrupteur marche/arrêt Oui

Ressources et assistance

User Manual

VP50 VP52 User Manual

Datasheet

VP50 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions