FLIR VP50-2

Détecteur de tension sans contact triple alarme CAT IV avec lampe témoin

$67.99

Le FLIR VP50-2 est un détecteur de tension sans contact résistant classé CAT IV avec alarmes lumineuse, à vibrations et sonore et une puissante lampe témoin LED. Utilisez le VP50-2 pour vérifier avec fiabilité si un circuit CA est sous tension avant de commencer à travailler ; détectez la tension sur les parties conductrices exposées ou à travers l'isolation ; identifiez les fils phase dans les tableaux électriques, les commutateurs et les prises ; ou tracez les fils phase et les circuits de cartes. Avec son design ergonomique résistant aux chutes, le FLIR VP50-2 est le bon choix pour les professionnels qui effectuent des dépannages sur le terrain et qui vérifient les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Identifiez et tracez en toute confiance les fils phase ou neutres
Assez résistant pour supporter des chutes de 3 m de haut, le FLIR VP50-2 peut tester avec fiabilité la tension sur les prises de courant de sécurité les plus récentes, les grands systèmes électriques industriels et les installations résidentielles basse tension
Présente une conception ergonomique avec une pointe de sonde courte et un boîtier anti-roulement qui facilite la prise en main et l'utilisation
Offre des caractéristiques haut de gamme qui facilitent votre travail, notamment une lampe témoin de haute intensité, un éclairage au bout de la sonde, l'extinction automatique et l'indication de batterie faible

Spécifications

Highlighted
Notification d'alarme Son, LED clignotante, vibration
Lampe de travail Oui
Lumière embout Oui
Test de résistance aux chutes 3 m (9,8 pieds)
Homologation de catégorie CAT IV-1 000 V
Certifications cULus
Garantie 3 ans
Mesure et analyse
Alertes vibratoires Oui
Homologation de catégorie CAT IV-1 000 V
Mode sensibilité élevée 24 à 1 000 V c.a. (lumière orange fixe)
Plage de fréquence 45 à 65 Hz
Plage de tension CA 90 to 1000 V AC (default, solid green light)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications cULus
Garantie 3 ans
Plage de température ambiante de fonctionnement -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Température de stockage -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Test de résistance aux chutes 3 m (9,8 pieds)
Informations générales
Dimensions (H x L x P) 29 mm × 26 mm × 156 mm (1,1 in × 1,0 in × 6,1 po)
Dimensions (L x l x H) 158,5 x 26 x 29 mm (6,24 x 1,02 x 1,14 po)
Lampe de travail Oui
Lumière embout Oui
Notification d'alarme Son, LED clignotante, vibration
Poids 59 g (2,1 oz) avec les piles
Alimentation
Autonomie de la batterie ~5 heures en continu (lampe torche éteinte)
Besoins en alimentation 2 piles alcalines AAA

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la VP50-2 QC

User Manual

Manuel d’utilisation de la VP5x-2

Datasheet

VP50-2 Datasheet

User Manual

VP5x-2 User Manual

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier