Discontinued

FLIR VS70

Sonde vidéo résistante aux chocs

Le FLIR VS70 est un vidéoscope robuste, étanche et résistant aux chocs, muni d'un grand écran LCD couleur de 5,7 po. Elle dispose d'un boîtier de commandes intuitives permettant aux utilisateurs de manœuvrer l'endoscope de la caméra dans les espaces réduits pour obtenir des images et des vidéos d'une grande netteté. Des solutions d'inspection avancées, des caméras d'extension et des accessoires supplémentaires permettent aux utilisateurs de faire évoluer leur FLIR VS70 pour répondre à de nombreux besoins d'inspection différents.

Mettez en lumière les problèmes invisibles
L'autonomie prolongée de la batterie permet de réaliser une journée complète d'inspections sans recharge.
Inclut des contrôles bidirectionnel, bidirectionnel sans fil et quadridirectionnel sans fil. Choisissez entre des angles de caméra de 180° ou 90° avec la caméra double canal.
Ajoutez des annotations vocales aux enregistrements vidéo, extrayez des images fixes de la vidéo puis transférez les données sur un PC via une carte SD ou en USB.

Spécifications

Highlighted
Diamètre 8 mm
Résolution d'affichage 640 × 480 px
Données image et optiques
Champ de vision 56°
Diamètre 8 mm
Fréquence d’images 30 ips (NTSC & PAL)
Longueur focale 65 mm à l'infini
Options de distance focale de la caméra Longue distance ou courte distance macro
Plage de distance de la caméra 0,3 m à 30 m
Résolution d'affichage 640 × 480 px
Taille de l’écran 135 mm (5,7 po)
Communication et stockage des données
Transfert de vidéos/d'images Carte SD ou USB
Alimentation
Autonomie de la batterie 6 à 8 heures (intégrée)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications CE, FCC
Garantie 2 ans

Accessoires

  1. Wireless Handset Transmitter (VST)
  1. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1M-W)
  2. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2-W)
  3. Two-Way Articulating Camera with Macro Short Focus, 1m, 6mm diameter (VSA2-1M)
  4. Two Way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2)
  5. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1-W)
  6. Two-Way Articulating Camera with Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1)
  7. Camera With Semi-rigid Probe, 2m, 4.1mm Diameter (VSC41-2RM)
  8. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M-W)
  9. Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M)
  10. Camera with Semi-Rigid Probe, 1m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-1R)
  11. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-2R)
  12. Camera with 30m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-30M)
  13. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via macro short focus (VSC58-2RM)
  14. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via long focus (VSC58-2R)
  15. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Long Focus (VSC58-1R)
  16. Camera with 20m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-20M)
  17. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Macro Short Focus (VSC58-1RM)
  18. Camera Head for Spool, 25mm Diameter (VSC25)
  19. Wireless Four-way Articulating Camera, 60 mm to Infinity (VSA4-1-W)
  20. 3.9mm (0.15in) Camera (VSC39-1FM)
  21. Wireless Four-way Articulating Camera, 25–60mm (VSA4-1M-W)
  22. 28 mm Camera Head for Spool (VSC28)
  23. Two-Channel Camera (VSC2-58-1FM)

Ressources et assistance

Brochure

FLIR VS70 Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Export Restrictions