Discontinued

Extech VT10

Testeur de tension multifonction

Le testeur de tension multifonction Extech VT10 est doté d’indications de tension c.a. à DEL pour 24 V, 48 V, 120 V, 208 V, 240 V, 277 V, 480 V et 600 V, ainsi que d’indications de tension c.c. à DEL pour 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 110 V, 220 V et 400 V. Ce testeur a une détection de polarité avec des DEL pour une indication positive et négative. Capable d'effectuer un test de continuité avec une tonalité. Test de rotation de phase pour les moteurs, testeur de fonctionnement à deux mains pour les tests à faible impédance. De plus, ce testeur est doté d’une lampe de poche intégrée pour les tests dans des endroits peu éclairés ou restreints. La fonction de tension fonctionne sans piles et possède un boîtier IP64 caoutchouté à double moulage.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 50/60 Hz
Continuité 0 à 400 000Ω, garanti sur < 50 000Ω
Courant max. ≤1,2 mA (600 V c.a.); ≤1,0 mA (400 V c.c.)
Détection de tension (contact) 100 à 600 V c.a. (par le biais d’un seul fil)
Faible impédance 12-250 V c.a./c.c.; impédance <6kΩ
Impédance d’entrée 1MΩ (environ)
Lampe de poche intégrée Oui
Précision de base de la tension CA De -30 % à 0 % de l’indication
Précision de base de la tension CC De -30 % à 0 % de l’indication
Tension CA 24, 48, 120, 208, 240, 277, 480, 600 V c.a.
Tension CC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220, 400 V c.c.
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE
Dimensions 240 x 78 x 40 mm (9,4 x 3 x 1,6 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP64
Poids 260 g (9,2 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech VT10 User Manual

Datasheet

Extech VT10 Datasheet

Export Restrictions