Discontinued

Extech WQ530

Benchtop Water Quality Meter/Stirrer

The Extech WQ530 is a 8 in 1 Benchtop Meter capable of measuring dissolved oxygen, concentration/saturation, pH, ORP, conductivity, TDS, salinity, and temperature of liquids and semi-solids. The unit features a 30 min, 60 min, and 120 min timer or continuous stirring. It also features two or three point pH calibration, one point conductivity calibration, automatic temperature compensation, adjustable conductivity to TDS ratio, and manual salinity and altitude compensation. The WQ530 features a large backlit dual display and the ability to store and recall 150 readings, as well as capture readings directly to a PC via the built-in USB interface. The WQ530 comes complete with pH glass electrode, conductivity cell, DO probe, temperature probe, four membrane caps and DO internal fill solution (30 mL), pH calibration solutions (4 pH and 7 pH), conductivity calibration solutions (1413 µS and 12.88 mS), plastic burette, polishing paper, electrode clamp and rod, software and USB cable, AC adapter and stirrer, and user manual.

Spécifications

Spécifications générales
Conductivité 0.0 to 100.0mS
Conductivité Résolution maximale 0.1mS
Oxygène dissous (concentration) 0 to 20.00mg/L
Oxygène dissous (saturation) 0 to 200.0%
pH -2.00 to 16.00pH
Précision de base de la conductivité ±2% full scale
Précision de base de la salinité ±2%FS
Précision de base de la température (contact) ±1.8°F/1°C
Précision de base de l’ORP ±2mV
Précision de base de l’oxygène dissous (concentration) ±2%FS
Précision de base de l’oxygène dissous (saturation) ±2% full scale
Précision de base des TDS ±2%FS
Précision de base du pH ±0.02pH
rH -1999 to + 1999mV
Résolution maximale de la salinité 0.1ppt
Résolution maximale de la température (contact) 0.1°
Résolution maximale de l’ORP 0.1mV
Résolution maximale de l’oxygène dissous (concentration) 0.01mg/L
Résolution maximale de l’oxygène dissous (saturation) 0.10%
Résolution maximale du pH 0.1ppt
Résolution maximale du pH 0.01pH
Salinité 0.0 to 50.0ppt
TDS 0.0 to 66.0ppt
Température (contact) 32 to 212°F (0 to 100°C) for pH
Détails supplémentaires
Alimentation 100 to 240V AC adapter with US, EU, UK, and AU plugs
Certifications CE
Dimensions 4 × 5.7 × 1.3" (103 × 145 × 32mm)
Garantie 1.5lbs (700g)
Poids 1.5lbs (700g)

Ressources et assistance

Certification

Extech WQ530 Declaration of Conformity

User Manual

Extech WQ500 WQ510 WQ530 User Manual

Export Restrictions