Discontinued

FLIR X6550sc

Caméras thermique de pointe

La FLIR X6550sc est conçue pour offrir les meilleures performances possible en matière de mesures thermiques et une connectivité de pointe pour les scientifiques et les professionnels de la R&D traitant les applications les plus exigeantes. Cette caméra compacte mais riche en fonctionnalités produit des mesures précises et extrêmement sensibles, et permet à l'utilisateur de se concentrer sur l'expérience plutôt que sur la caméra. La X6550sc est équipée d'un détecteur refroidi à l'antimoniure d’indium (InSb), qui produit des images thermiques extrêmement nettes de 640 x 512 pixels et détecte des différences inférieures à 25 mK.

Pour les professionnels les plus exigeants de la R&D
Fréquence d'image ajustable allant jusqu'à 145 Hz en plein format ; jusqu'à 4 011 Hz en mode fenêtré.
Options de connectivité : Camera Link pour une acquisition de données sur toute la bande passante, Gigabit Ethernet pour la connectivité simple, Standard BNC et plus encore.
Parfaitement compatible avec le logiciel FLIR ResearchIR Max, lequel effectue l’affichage intuitif, l’enregistrement et le traitement avancé des données thermiques.

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 x 512
Pas du détecteur 15 µm
Gamme spectrale 7,7 à 9,3 µm
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Ouverture f de la caméra 2.5
Plage dynamique 14 bits, 16 bits avec DRX
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK (20 mK typique)
Fréquence d’images 125 Hz : 640 x 512 Jusqu'à 4 011 Hz : 64 x 8
Temps d’intégration 10 µs à 20 000 µs
Plage de températures standard 5 °C à 300 °C
Plage de températures en option Jusqu'à 3 000 °C À partir de -20 °C
Filtrage 4-position motorized, with drift compensation and automatic identification
Mise au point Système USL ou manuelle
Données image et optiques
Affichage superposé Plage et mesures de température
Afficheur sur la caméra Écran LCD tactile amovible (800 × 480)
Analyse de l’image Analyse thermique sur la caméra
Capacité de stockage en électrons d'un pixel 6,5 millions d'électrons
Efficacité opérationnelle >99,5 %
Filtrage 4-position motorized, with drift compensation and automatic identification
Fréquence d’images 125 Hz : 640 x 512 Jusqu'à 4 011 Hz : 64 x 8
Gamme spectrale 7,7 à 9,3 µm
Horodatage des images Horloge interne de décodeur IRIG-B / horodatage précis TSPI
Lecture Clichés numériques (X8400sc/X6580sc) – Clichés analogiques (X6550sc/X6540sc/X6530sc)
Mise au point Système USL ou manuelle
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Modes fenêtrage Défini par l’utilisateur
Mécanisme de mise au point motorisé Oui
Objectifs disponibles NA
Objectifs macro/microscopes NA
Ouverture f de la caméra 2.5
Palettes analogiques 8 bits sélectionnable
Pas du détecteur 15 µm
Plage dynamique 14 bits, 16 bits avec DRX
Refroidissement du capteur Cycle fermé rotatif
Résolution 640 x 512
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK (20 mK typique)
Temps d’intégration 10 µs à 20 000 µs
Transmission continue de données numériques Gigabit Ethernet et Camera Link Base simultanément
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Vidéo HD DVI 1080p
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, zone d'intérêt (ROI)
Plage de températures en option Jusqu'à 3 000 °C À partir de -20 °C
Plage de températures standard 5 °C à 300 °C
Précision ±1 °C ou ±1 % de la valeur affichée
Étalonnage Étalonnage personnalisé sur demande
Communication et stockage des données
Modes de synchronisation IRIG-B ; Sync In, Trigger In
Informations générales
Dimensions [L x P x H] sans objectif 280 × 150 × 180 mm
Poids [sans objectif] 5,05 kg
Alimentation
Alimentation 24 VCC
Spécifications environnementales et certifications
Fixation UNC 1/4”−20 + 3 fils M5
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C
Résistance aux chocs et aux vibrations En fonctionnement 15G, CEI 68-2-29 / En fonctionnement 2G, CEI 68-2-26

Export Restrictions