Discontinued

FLIR X6800sc MWIR

Caméra MWIR InSb hautes performances ultra rapide

Product Variations

La FLIR X6800sc est une caméra MWIR rapide, très sensible conçue pour les scientifiques, les chercheurs et les ingénieurs. Doté de fonctions avancées de déclenchement et d’enregistrement dans la RAM ou sur le SSD embarqué dans la caméra, ce modèle permet aussi de figer le mouvement d’événements à haute vitesse, que ce soit en laboratoire ou sur un banc de test. Le modèle X6800sc possède un détecteur refroidi à l'antimoniure d’indium (InSb) et capture des images plein cadre de 640 x 512 pixels à 502 images par seconde. Cette fréquence peut être atteindre 29 134 Hz en mode fenêtré.

Déclenchement avancé et enregistrement sur la RAM de la caméra ou un SSD embarqué
Enregistrez les résultats sur la RAM de la caméra ou sur le disque SSD amovible. Diffusez des données 14 bits à grande vitesse.
Comprend une roue porte-filtres motorisée à quatre positions facilement accessible qui permet de remplacer les filtres dans n’importe quel environnement et reconnaît automatiquement le type de filtre.
Polyvalence maximale pour la synchronisation et le déclenchement par des événements ou des instruments externes. Parfaitement compatible avec FLIR ResearchIR Max ou un logiciel tiers.

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 × 512
Pas du détecteur 25 µm
Gamme spectrale X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Type de détecteur FLIR indium antimonide (InSb)
Ouverture f de la caméra X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Plage dynamique 14-bit
Sensibilité thermique (NETD) <20 mK (typical)
Fréquence d’images [plein écran] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Temps d’intégration 270 ns to ~Full Frame
Plage de températures standard -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Plage de température standard [avec optiques correspondant à la bande] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Plage de température en option [avec optiques correspondant à la bande] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Filtrage 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Mise au point Manual
Données image et optiques
Efficacité opérationnelle ≥99.8% (≥99.95% typical)
Filtrage 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Flux de données radiométriques Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link
Fréquence d’images [plein écran] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Gamme spectrale X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Horloge de pixel 355 MHz
Horodatage des images Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Interface de l'objectif FLIR FPO (4-tab bayonet)
Mise au point Manual
Modes de lecture Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
Modes fenêtrage Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Modes vidéo X6800sc, X6803sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz
X6801sc, X6802sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz, SD: NTSC, PAL
Objectifs disponibles X6800sc, X6802sc: 25 mm, 50 mm, 100 mm
X6801sc, X6803sc: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Objectifs macro/microscopes X6800sc, X6802sc: No microscopes available
X6801sc, X6803sc: 1x, 3x
Ouverture f de la caméra X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Palette Selectable 8-bit
Pas du détecteur 25 µm
Plage dynamique 14-bit
Refroidissement du capteur Closed cycle rotary
Résolution 640 × 512
Sauvegarde des images sur la caméra RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame
SSD (non-volatile): includes 512GB compatible with >4 TB
Sensibilité thermique (NETD) <20 mK (typical)
Superposition Customizable
Temps d’intégration 270 ns to ~Full Frame
Type de détecteur FLIR indium antimonide (InSb)
Type de lecture Snapshot
Vidéo standard HDMI
Zoom numérique 1x, 4x, 4:3
Mesure et analyse
Compensation de dérive ambiante [avec cal. d’usine] Yes
Contrôle de gain automatique Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Plage de température en option [avec optiques correspondant à la bande] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Plage de température standard [avec optiques correspondant à la bande] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Plage de températures standard -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Précision ≤100°C (≤212°F), ±2°C (±3.6°F) accuracy (±1°C/1.8°F typical); >100°C ±2% of reading (±1% typical)
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GigE, USB, RS-232, Camera Link (Genicam supported over GigE)
Modes de synchronisation X6800sc: Sync-in, Sync-out
X6801sc, X6802sc, X6803sc: Sync In, Sync Out, Trigger In
Informations générales
Dimensions [L x P x H] sans objectif 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
Poids (sans objectif et avec poignée) 6.35 kg (14 lbs)
Poids [sans objectif] 6.35 kg (14 lbs)
Alimentation
Alimentation 24 VDC (<50 W steady state)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 × ¼ in. -20, 1 × 3/8 in. -16, 4 × #10 -24, Side: 3x ¼ in. -20 (each side)
Plage de températures de fonctionnement -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

x6800_MWIR_datasheet

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions