Discontinued

FLIR X6900sc MWIR

Caméra MWIR InSb hautes performances

La FLIR X6900sc est une caméra MWIR extraordinairement rapide et ultra sensible, conçue pour les scientifiques, les chercheurs et les ingénieurs. Dotée de fonctions de déclenchement avancées, d'enregistrement sur mémoire RAM et écriture sur disque SSD embarqué, et d'une roue porte-filtres motorisée quatre positions, cette caméra permet d'effectuer des arrêts sur image lors d'événements à grande vitesse, et ceci tant en laboratoire que sur bancs d'essai

La caméra thermique de 640 x 512 pixels la plus rapide au monde
Capture des images de 640 x 512 pixels à une fréquence de 1000 images par seconde, ce qui fait de cette caméra thermique la plus rapide du marché pour une telle résolution
Enregistrez plus de 26 000 images haute résolution dans la RAM embarquée de la caméra sans aucune diminution de la fréquence d’images.
Comprend une roue porte-filtres motorisée à quatre positions facilement accessible qui permet de remplacer les filtres dans n’importe quel environnement et reconnaît automatiquement le type de filtre.

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 × 512
Pas du détecteur 25 µm
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra f/2.5
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) <20 mK (typique)
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 1004 Hz
Temps d’intégration 270 ns à une fréquence d’images maximale
Plage de température standard [avec optiques correspondant à la bande] -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C (50 °F) pour les microscopes
Plage de température en option [avec optiques correspondant à la bande] 45 °C à 600 °C/113 °F à 1112 °F (ND1) ; 250 °C à 2000 °C/482 °F à 3632 °F (ND2) ; 500 °C à 3000 °C/932 °F à 5432 °F (ND3)
Filtrage Disque porte-filtres motorisé à quatre positions, filtres standard d’un pouce
Mise au point Mise au point manuelle
Données image et optiques
Efficacité opérationnelle ≥99,8 % (≥99,95 % typique)
Filtrage Disque porte-filtres motorisé à quatre positions, filtres standard d’un pouce
Flux de données radiométriques Gigabit Ethernet (GigE Vision) simultanément avec Camera Link, CoaXPress (CXP)
Fréquence d’images [plein écran] Programmable ; 0,0015 Hz à 1004 Hz
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm
Horloge de pixel 355 MHz
Horodatage des images Horodatage de précision interne. Décodeur IRIG-B AM, TSPI précis
Interface de l'objectif FLIR FPO (baïonnette à 4 griffes)
Mise au point Mise au point manuelle
Modes de lecture Intégration asynchrone pendant la lecture, intégration asynchrone, puis lecture
Modes fenêtrage Fenêtrage souple pouvant atteindre 32 x 4 (paliers de 32 colonnes, 4 rangées)
Modes vidéo HD : 720p/50/59,9 Hz, 1080p/25/29,9 Hz, SD : NTSC, PAL
Objectifs disponibles 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Objectifs macro/microscopes 1x, 3x
Ouverture f de la caméra f/2.5
Palette 8 bits sélectionnable
Pas du détecteur 25 µm
Plage dynamique 14 bits
Refroidissement du capteur Cycle fermé rotatif
Résolution 640 × 512
Sauvegarde des images sur la caméra RAM (volatile) : 16 Go, jusqu’à 26 000 cadres plein châssis [BR] SSD (non volatile) : comprend 512 Go compatibles avec >4 To
Sensibilité thermique (NETD) <20 mK (typique)
Superposition Personnalisable
Temps d’intégration 270 ns à une fréquence d’images maximale
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Type de lecture Instantané
Vidéo standard HDMI, SDI, NTSC, PAL
Zoom numérique 1x, 4x, 4:3
Mesure et analyse
Compensation de dérive ambiante [avec cal. d’usine] Oui
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation plateau, ROI, DDE
Plage de température en option [avec optiques correspondant à la bande] 45 °C à 600 °C/113 °F à 1112 °F (ND1) ; 250 °C à 2000 °C/482 °F à 3632 °F (ND2) ; 500 °C à 3000 °C/932 °F à 5432 °F (ND3)
Plage de température standard [avec optiques correspondant à la bande] -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C (50 °F) pour les microscopes
Précision Précision ≤100 °C (≤212 °F), ±2 °C (±3,6° F) (±1 °C/1,8 °F typique) ; >100 °C ±2 % de la valeur affichée (±1 % typique)
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (protocole GenICam pris en charge pour GigE ou CXP)
Modes de synchronisation Sync In, Sync Out, Trigger In
Informations générales
Dimensions [L x P x H] sans objectif 249 × 157 × 147 mm (9,8 × 6,2 × 5,8 po)
Poids [sans objectif] 6,35 kg (14 livres)
Alimentation
Alimentation 24 VCC (état permanent < 50 W)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 × 1⁄4 po -20, 1 × 3/8 po -16, 4 × #10 -24, côté : 3x 1⁄4 po -20 (chaque côté)
Plage de températures de fonctionnement -20 à 50 ºC (-4 à 122 ºF)
Zones de détection 40 G, impulsion semi-sinusoïdale de 11 ms/vibration RMS aléatoire de 4,3 G, sur l’ensemble des 3 axes

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

X6900sc Datasheet

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Export Restrictions