FLIR X6900sc SLS
Caméra SLS LWIR hautes performances
La FLIR X6900sc SLS est une caméra LWIR extraordinairement rapide et ultra sensible, conçue pour les scientifiques, les chercheurs et les ingénieurs. Le détecteur à Structure à couches contraintes (SLS) offre des vitesses d'instantané plus élevées, des plages de température plus larges et une meilleure uniformité que les alternatives LWIR ou MWIR actuelles. Dotée d'options de déclenchement avancées, d'une fonction d'enregistrement sur mémoire RAM/SSD intégrée et d'une roue porte-filtres motorisée à quatre positions, cette caméra permet d'effectuer des arrêts sur image lors d'événements à grande vitesse, et ceci tant en laboratoire que sur bancs d'essai.
Accessories
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
Resources & Support
Datasheet
Fiche technique de la X6900sc
Brochure
Thermal Research And Science Brochure
User Manual
X Series Science Camera User Manual
Warranty
FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Ajouté au panier