Discontinued

FLIR X8400sc

Caméra thermique HD

La caméra infrarouge FLIR X8400sc est parfaite pour les scientifiques et les professionnels de la R&D qui travaillent sur les applications les plus exigeantes. Facile d'utilisation et dotée d'une connectivité de pointe, elle vous permet de vous concentrer sur l'expérience plutôt que sur la caméra. Le modèle FLIR X8400sc est équipé d'un détecteur refroidi à l'antimoniure d'indium, qui produit des images thermiques nettes de 1280 x 1024 pixels pour montrer les détails les plus fins ; elle détecte en outre des différences de température inférieures à 25 mK.

Associe la meilleure imagerie thermique à une connectivité avancée
Équipée d'un détecteur refroidi à l'antimoniure d'indium, qui produit des images thermiques de 1280 x 1024 pixels montrant les détails les plus fins.
Fréquence d'image ajustable allant jusqu'à 106 Hz en plein format ; jusqu'à 4 500 Hz en mode fenêtré
Inclut Camera Link pour une acquisition de données sur toute la bande passante, Gigabit Ethernet pour la connectivité simple, des connecteur Standard BNC et plus encore.

Spécifications

Highlighted
Résolution 1280 x 1024
Pas du détecteur 15 µm
Gamme spectrale 1,5 à 5,1 µm
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Ouverture f de la caméra 2.0
Plage dynamique 14 bits, 16 bits avec DRX
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK (20 mK typique)
Fréquence d’images 106 Hz
Temps d’intégration 500 ns pour une fréquence d'images maximale, avec exposition automatique
Plage de températures standard +5 °C à +300 °C
Plage de températures en option Jusqu'à +3000 °C / à partir de -20 °C
Filtrage 4 positions, motorisé, avec compensation de la dérive et identification automatique
Mise au point Manuelle
Données image et optiques
Affichage superposé Plage et mesures de température
Afficheur sur la caméra Écran LCD tactile amovible (800 × 480)
Analyse de l’image Analyse thermique sur la caméra
Capacité de stockage en électrons d'un pixel 5,8 millions d'électrons
Efficacité opérationnelle >99,5 %
Filtrage 4 positions, motorisé, avec compensation de la dérive et identification automatique
Fréquence d’images 106 Hz
Gamme spectrale 1,5 à 5,1 µm
Horodatage des images Horloge interne de décodeur IRIG-B / horodatage précis TSPI
Lecture Mode Snapshot
Mise au point Manuelle
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Modes fenêtrage Défini par l’utilisateur
Mécanisme de mise au point motorisé non
Objectifs disponibles NA
Objectifs macro/microscopes NA
Optiques disponibles 28 mm – 38º x 31º 50 mm – 22º x 17º 100 mm – 11º x 9º 200 mm – 5,5º x 4,4º, Plan rapproché x3 – 6,4 x 5,1 mm
Ouverture f de la caméra 2.0
Palettes analogiques 8 bits sélectionnable
Pas du détecteur 15 µm
Plage dynamique 14 bits, 16 bits avec DRX
Refroidissement du capteur Cycle fermé rotatif
Résolution 1280 x 1024
Sensibilité thermique (NETD) < 25 mK (20 mK typique)
Temps d’intégration 500 ns pour une fréquence d'images maximale, avec exposition automatique
Transmission continue de données numériques Gigabit Ethernet et Camera Link Base – Camera Link Medium
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Vidéo HD DVI 1080p
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, zone d'intérêt (ROI)
Plage de températures en option Jusqu'à +3000 °C / à partir de -20 °C
Plage de températures standard +5 °C à +300 °C
Précision ±1 °C ou ±1 % de la valeur affichée
Étalonnage Étalonnage personnalisé sur demande
Communication et stockage des données
Modes de synchronisation IRIG-B ; Sync In, Trigger In
Informations générales
Dimensions [L x P x H] sans objectif 280 × 150 × 180 mm
Kits X8400 sc Fourni avec le X8400sc : X8400sc, objectif de 50 mm, étalonnage de la température, Multi-IT, déclenchement, IRIG-B, logiciel ResearchIR Max
Poids [sans objectif] 5,05 kg
Alimentation
Alimentation 24 VCC
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 x 1/4 po -20 / 1 x 3/8 po -16 / 4 x #10 -24 / Côté : 3x 1/4 po -20 (de chaque côté)
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à +50 °C
Résistance aux chocs et aux vibrations En fonctionnement 15G, CEI 68-2-29 / En fonctionnement 2G, CEI 68-2-26

Resources & Support

Datasheet

Fiche technique de la FLIR X8400sc

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.