FLIR X8500sc SLS
Caméra SLS LWIR HD haute vitesse
La FLIR X8500sc SLS est une caméra LWIR très sensible, très rapide, haute définition conçue pour les scientifiques, les chercheurs et les ingénieurs. Le détecteur à Structure à couches contraintes (SLS) offre une résolution HD et des vitesses d'instantané plus élevées, des plages de température plus larges et une meilleure uniformité que les alternatives LWIR ou MWIR actuelles. Grâce à ses fonctions de déclenchement avancées et d'enregistrement sur mémoire RAM et écriture sur disque SSD embarqué, les chercheurs peuvent effectuer des arrêts sur image lors d'événements à grande vitesse, et ceci tant en laboratoire que sur bancs d'essai.
Accessoires
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
Ressources et assistance
Warranty
FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
User Manual
X Series Science Camera User Manual
Export Restrictions
Ajouté au panier