FLIR X8580-HS InSb™

Caméra haute définition de qualité scientifique MWIR

La caméra IR à ondes moyennes FLIR X8580-HS InSb est conçue pour les scientifiques et les ingénieurs qui ont besoin de capturer des images détaillées d’événements à grande vitesse, d’effectuer des mesures radiométriques personnalisées ou de détecter des points de défaillance dans les composites, les cellules solaires et l’électronique. Cette caméra thermique combine une résolution HD de 1 280 × 1 024 avec des fréquences d’images et des temps d’intégration rapides, permettant aux chercheurs d’enregistrer image par image des sujets se déplaçant rapidement ou des changements rapides de température,—que ce soit en laboratoire ou sur la plage de test. Avec une roue de filtre motorisée à quatre positions et un support pour les objectifs de mise au point motorisés FLIR, la X8580-HS InSb fournira des enregistrements de meilleure qualité, gagnera du temps et atténuera la frustration dans les environnements d’acquisition dynamiques.

Performance remarquable, capacités révolutionnaires
Bénéficiez d’une clarté d’image et d’une vitesse inégalées grâce aux interfaces 10 GigE, CXP 2.1 ou Camera Link Full.
Capturez plus de 2 heures d’événements thermiques détaillés directement sur un disque SSD de 4 To sans perte d’images.
Le système exclusif de déclenchement, de synchronisation et d’horodatage IRIG garantit un enregistrement précis et ponctuel.

Spécifications

Highlighted
Résolution 1280 × 1024
Pas du détecteur 12 µm
Gamme spectrale FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1,5 à 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb : 3,0 à 5,0 µm
Type de détecteur FLIR Antimonure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : f/2.5
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb : f/4.1
Plage dynamique 14 bits
Fréquence d’images [plein écran] Programmable; environ de 0,5 Hz à 181 Hz
Temps d’intégration 270 ns à environ au format plein cadre
Plage de température standard [avec optiques correspondant à la bande] FLIR X8580-HS InSb (1,5 à 5,0 μm), f/2,5 : -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
FLIR X8581-HS InSb (3,0 à 5,0 μm), f/2,5 : 20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C pour les microscopes
FLIR X8582-HS InSb (1,5 à 5,0 μm), f/4.1 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
FLIR X8583-HS InSb (3,0 à 5,0 μm), f/4.1 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C pour microscopes
Plage de température en option [avec optiques correspondant à la bande] 45 °C à 600 °C (ND1)
250 °C à 2 000 °C (ND2)
500°C à 3 000°C (ND3)
Filtrage 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Mise au point Motorisée (compatible avec manuel)
Données image et optiques
Dimensions de la caméra sauf objectif (L × P × H) 249 mm × 157 mm × 147 mm (9,8 po × 6,2 po × 5,8 po)
Efficacité opérationnelle ≥99,5 % (≥99,9 % typique)
Enregistrement direct vers SSD Enregistrement direct sur SSD
Oui, SSD NVMe amovible de 4 To inclus, environ 2 heures de temps d’enregistrement sans perte d’images

Stockage d’images à la caméra
RAM (volatile) : SSD U.2 NVMe plein cadre
de 64 Go, jusqu’à 23 000 images (retirable par l’utilisateur/non volatile) : SSD U.2 de 4 To inclus, jusqu’à 1,4 M d’images au format plein cadre
Filtrage 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Flux de données radiométriques Simultanément 10 Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress (CXP 2.1) Liaison simple à 10 Gbit/s ou liaison double à 5 Gbit/s
Fréquence d’images [plein écran] Programmable; environ de 0,5 Hz à 181 Hz
Gamme spectrale FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1,5 à 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb : 3,0 à 5,0 µm
Horloge de pixel 355,2 MHz
Horodatage des images Horodatage de précision interne. Décodeur AM IRIG-B, précision TSPI, roue libre en cas de perte du signal de synchronisation
Interface de l'objectif FLIR FPO-M (baïonnette à 4 pattes, motorisée)
Mise au point Motorisée (compatible avec manuel)
Modes de lecture Intégration asynchrone pendant la lecture, intégration asynchrone puis lue
Modes fenêtrage Fenêtres flexibles jusqu’à 64 x 4 (étapes de 64 colonnes, 2 rangées)
Modes vidéo HD-SDI : 720p à 50/59,9 Hz, 1080p à 25/29,9 Hz, 1080p à 60 Hz
SD-SDI : 480i à 60 Hz, 576i à 50 Hz
Objectifs disponibles FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : Manuel (grande bande) : 25 mm, 50 mm, 100 mm
Motorisé (grande bande) : 25 mm, 50 mm, 100 mm
FLIR X8581-HS InSb : Manuel (3-5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Macro motorisé (3-5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
FLIR X8583-HS InSb : Manuel (3 à 5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm
Motorisé (3 à 5 µm) : 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Objectifs macro/microscopes FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : Aucun microscope disponible
FLIR X8581-HS InSb : 1x, 3x
FLIR X8583-HS InSb : 1x, 3x, 5x, 1 × 20 cm LWD
Ouverture f de la caméra FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : f/2.5
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb : f/4.1
Palette 8 bits sélectionnable
Pas du détecteur 12 µm
Plage dynamique 14 bits
Refroidissement du capteur Refroidisseur linéaire en argent sterling
Résolution 1280 × 1024
Sensibilité thermique_NETD [typique] 30 mK typique
Superposition Personnalisable avec la possibilité de désactiver
Temps d’intégration 270 ns à environ au format plein cadre
Type de détecteur FLIR Antimonure d’indium (InSb)
Type de lecture Instantané
Téléchargement de la mémoire vive de la caméra, enregistrements SSD Transfert de SSD par 10 GigE, CXP ou CL à Research Studio
Vidéo standard HDMI, SDI
Zoom numérique 1x, Auto (meilleur ajustement)
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Manuel, linéaire, égalisation du plateau, DDE
Plage de température en option [avec optiques correspondant à la bande] 45 °C à 600 °C (ND1)
250 °C à 2 000 °C (ND2)
500°C à 3 000°C (ND3)
Plage de température standard [avec optiques correspondant à la bande] FLIR X8580-HS InSb (1,5 à 5,0 μm), f/2,5 : -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
FLIR X8581-HS InSb (3,0 à 5,0 μm), f/2,5 : 20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C pour les microscopes
FLIR X8582-HS InSb (1,5 à 5,0 μm), f/4.1 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
FLIR X8583-HS InSb (3,0 à 5,0 μm), f/4.1 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F), -10 °C pour microscopes
Précision ≤100 °C ±2 °C (±1 °C typique), ≥100 °C ±2 % de la lecture (±1 % typique)
Communication et stockage des données
Mode(s) de déclenchement Déclenchement, généré par le logiciel, généré par le temps
Modes de synchronisation Synchronisation d’entrée, synchronisation de sortie, synchronisation à trois niveaux, synchronisation vidéo
Informations générales
Poids [sans objectif] 6,35 kg (14 lb)
Alimentation
Alimentation 24 V c.c. (≤ 50 W en régime permanent)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 × 1⁄4 po -20, 1 × 3/8 po -16, 4 × #10 -24, Côté : 3 × 0,25 po -20 (chaque côté)
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du FLIR X8580-HS INSB CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR X8580-HS INSB

Datasheet

FLIR X8580-HS INSB Datasheet

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier