Discontinued

FLIR Zeus

Thermal Imaging Riflescope

The FLIR Zeus is a solid-state, uncooled, standalone longwave infrared weapon scope. Reliable thermal imaging allows 24/7 mission capability, making day and night engagements possible with a single weapon sight. Ideal for limited-visibility situations, the Zeus allows you to detect targets through snow, dust, smoke, fog, haze, and other atmospheric obscurants.

Reliable Detection, Day or Night
Up to 5x optical zoom allows target detection and classification at distance.
Clear, dependable thermal imagery with FLIR’s Tau 2 core and onboard image processing.
Multiple palettes, reticles, and image enhancement tools create a fully-customizable user experience.

Spécifications

Highlighted
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Capteurs et optique
Amélioration numérique des détails (DDE) deuxième génération _ Netteté Yes
Augmentation active du contraste Yes
Champ de vision [angle] 14.8° × 11.8°
Conservation de l'axe de visée -
Contrôle de gain automatique [AGC] Yes
Diamètre de pupille de sortie [mm] 10 mm
Dégagement oculaire 45 mm
Format d'affichage des pixels 800 × 600
Format de matrice de pixels 640×512
Fréquence de rafraîchissement 30 Hz
Grossissement 1.5x / 1.8x
Longueur focale de l'objectif 50 mm
Luminosité de l'affichage Discretely Adjustable to 8 Levels
Ouverture de l'objectif 1:1
Plage de mise au point 5m to inf.
Plage de réglage de l'élévation [NTSC _ PAL] ±81MOA /±68MOA
Plage de réglage dioptrique ±5 diopter
Précision du collimateur -
Réglage dioptrique Manual
Réglage du collimateur [Pix_MOA] Digitally Controlled
Répétabilité du collimateur -
Silent Shutterless NUC [SSN] Yes
Taille de pixel 17 µm
Type de matrice à plan focal FLIR Tau 2
Type de verre d'objectif Germanium
Type d’écran AMOLED SVGA 060
Spécifications environnementales et validations
Résistance au recul 700 g
Température de fonctionnement -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Température de stockage -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Alimentation
Alimentation externe 6 VDC/ 600mA
Autonomie de la batterie Up to 4 hr (optional up to 12 hrs)
Batterie Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
Heure de démarrage 3 sec
Indicateur d’état de la batterie Yes
Stockage des fichiers et communications
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Format d'entrée et de sortie analogique [résolution] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
Télécommande Wireless
UI-UX
Contrôlé_Par_Utilisateur Manuel Correction Non_Uniformité _ Correction Champ_Plat [UCMNUC_ FFC] Yes
Couleur du réticule Black, White, Red, Cyan
Indicateur de cosinus d'angle numérique -
Méthode de mise au point Manual
Optimisation de scène intelligente Yes
Palettes de l'image thermique White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice-Fire, Rain, and OEM Custom
Égalisation de l'histogramme sur la base d'informations [IBHEQ] _ SKY_SEA -
Présentation du système
Boussole numérique -
Dérivation_Incrément collimateur élévation [NTSC] 1.35 mOA, 0.4 mils, 1.4 in/100 yd, 4 cm/100 m
Dérivation_Incrément collimateur élévation [PAL] 1.13 mOA, 0.33 mils, 1.2 in/100 yd, 3.3 cm/100 m
Garantie 2 years standard, 3 years with product registration
Garantie sur le détecteur 10 Years
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail 42 mm (1.65 in)
Inclinomètre numérique -
Plage de réglage de la dérivation [NTSC_ PAL] ±108MOA / ±90MOA
Type de réticule 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
Zoom numérique 1×, 2x, 4x, and 8x
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 259 × 74 × 83 mm (10.2 × 2.9 × 3.3 in)
Poids [sans les piles] 0.8 kg (1.5 lbs)
Accessoires
Accessoires en option Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, Extended Battery Pack, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder
Accessoires inclus Soft carrying Case, Battery Cassette, Packing Box, Instruction Manual with Warranty Card, Two Lithium Battery CR123A, AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Video Cable, Lens Tissue

Accessoires

  1. Extended Battery Pack

Ressources et assistance

Datasheet

Zeus 336 Datasheet

Datasheet

Zeus 640 Datasheet

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty