Discontinued

FLIR Zeus Pro

Thermal Imaging Riflescope

The FLIR Zeus Pro thermal weapon sight offers a digital inclinometer, electronic compass, and multiple ballistic drop reticles for accuracy on long-range targets. Intuitive controls make range estimation and target orientation simple while onboard algorithms and user-controlled reticle adjustments work in tandem to deliver precise shots on-target, day or night.

24/7 Long-Range Performance
Powerful lens options up to 8x optical magnification work alongside FLIR’s Tau 2 core to allow clear, undistorted target classification over long distances.
Submergible water-resistant housing and .50 BMG shock resistance combined with extended battery life combat harsh conditions.
Zeus Pro and external accessories can pair with a mobile device to provide target direction and orientation, weather conditions, or serve as a remote control.

Spécifications

Highlighted
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Capteurs et optique
Amélioration numérique des détails (DDE) deuxième génération _ Netteté Yes
Augmentation active du contraste Yes
Champ de vision [angle] 6.2° × 5°
Conservation de l'axe de visée -
Contrôle de gain automatique [AGC] Yes
Diamètre de pupille de sortie [mm] 10 mm
Dégagement oculaire 45 mm
Format d'affichage des pixels 800 × 600
Format de matrice de pixels 640 × 512
Fréquence de rafraîchissement 60 Hz
Grossissement 3.5× / 4.2×
Longueur focale de l'objectif 100 mm
Luminosité de l'affichage Discretely Adjustable to 8 Levels
Ouverture de l'objectif 1:1.4
Plage de mise au point 10m to inf.
Plage de réglage de l'élévation [NTSC _ PAL] ±36MOA / ±30MOA
Plage de réglage dioptrique ±5 diopter
Précision du collimateur -
Réglage dioptrique Manual
Réglage du collimateur [Pix_MOA] Digitally Controlled
Répétabilité du collimateur -
Résolution 0.17 mRad (35 SOA)
Silent Shutterless NUC [SSN] Yes
Taille de pixel 17 µm
Type de matrice à plan focal FLIR Tau 2
Type de verre d'objectif Germanium
Type d’écran AMOLED SVGA 060
Spécifications environnementales et validations
Résistance au recul 0.50 BMG weapon shock
Température de fonctionnement -51°C to +57°C (-59°F to +134°F)
Température de stockage -57°C to +85°C (-70°F to +185°F)
Alimentation
Alimentation externe 6 VDC/ 600mA
Autonomie de la batterie Up to 7 hr (optional up to 14 hrs)
Batterie Four CR123A 3V Lithium batteries or four AA 1.5V
Heure de démarrage 3 sec
Indicateur d’état de la batterie Yes
Stockage des fichiers et communications
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Format d'entrée et de sortie analogique [résolution] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
Télécommande Wireless 5-button
UI-UX
Contrôlé_Par_Utilisateur Manuel Correction Non_Uniformité _ Correction Champ_Plat [UCMNUC_ FFC] Yes
Couleur du réticule Black, White, Red, Cyan
Indicateur de cosinus d'angle numérique Yes
Méthode de mise au point Manaul
Optimisation de scène intelligente Yes
Palettes de l'image thermique White Hot, Black Hot, Sepia, Fusion, Rainbow, and Rain
Égalisation de l'histogramme sur la base d'informations [IBHEQ] _ SKY_SEA Yes
Présentation du système
Boussole numérique Yes
Dérivation_Incrément collimateur élévation [NTSC] 0.6 mOA, 0.17 mils, 0.6 in/100 yd, 1.7 cm/100 m
Dérivation_Incrément collimateur élévation [PAL] 0.5 mOA, 0.15 mils, 0.5 in/100 yd, 1.5 cm/100 m
Garantie 2 years standard, 3 years with product registration
Garantie sur le détecteur 10 Years
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail 48 mm (1.89 in)
Inclinomètre numérique Yes
Plage de réglage de la dérivation [NTSC_ PAL] ±48MOA / ±40MOA
Type de réticule 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
Zoom numérique 1×, 2×, 4×, and 8×
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 334 x 90 x 100 mm (13.1 x 3.5 x 3.9 in)
Poids [sans les piles] 1.3 kg (2.9 lbs)
Accessoires
Accessoires en option Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, Extended Battery Pack, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder
Accessoires inclus Battery Set, AWReC (Advanced Wireless Remote Control 5-buttons), Soft carrying Case, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Instruction Manual with Warranty Card, Video Cable, Battery Cartridge (for AA batteries), Key (used to remove the battery cap insert), Battery Box Extender Ring (for AA batteries), Lens Tissue

Accessoires

  1. Extended Battery Pack

Ressources et assistance

Datasheet

Zeus Pro 336 Datasheet

Datasheet

Zeus Pro 640 Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure