Passez à la FLIR Si2
Passez à la FLIR Si2 et faites
Prêt à améliorer votre niveau de maintenance?Remplacez votre vieille caméra acoustique par la solution la plus avancée du marché : la FLIR Si2!
communiquer avec notre équipe des ventes
Pourquoi remplacer votre caméra acoustique par la FLIR Si2?
Performances DP de niveau supérieur :
- Détecte les décharges partielles 30 fois plus petites qu’auparavant et identifie jusqu’à 50 % de problèmes critiques en plus.
- Balaie de grandes zones jusqu’à 200 mètres de distance avec une précision inégalée.
La détection des fuites redéfinie :
- Quantifie les gaz sous pression pour réaliser des économies substantielles.
- Détecte les défauts mécaniques dans les systèmes de convoyage pour permettre des mesures proactives.
Maintenance efficace et proactive :
- Identifie instantanément les problèmes et fournit une aide à la décision sur l’appareil.
- Formation minimale requise, facile à mettre en œuvre à n’importe quel stade de votre cycle de maintenance.
Intelligente et conviviale :
- Équipée de fonctionnalités pilotées par l’IA pour des audits rapides et transparents.
- Sûre et facile à utiliser d’une seule main.


Échangez aujourd’hui
Quelle est la valeur commerciale?
FLIR est prête à reprendre votre ancienne caméra acoustique, qu’il s’agisse d’un modèle FLIR ou d’un modèle concurrent doté d’un minimum de 64 microphones, afin que vous puissiez passer aux modèles FLIR Si2-PD, LD ou Pro. En retour, FLIR vous fait bénéficier d’un rabais de 15 % sur le prix de vente conseillé de votre nouvelle caméra. Tous les appareils sont soumis à l’approbation de FLIR.
Échangez dès aujourd’hui et découvrez le niveau supérieur de l’imagerie acoustique avec la FLIR Si2!
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DE LA REPRISE
Veuillez remplir le formulaire pour recevoir des instructions simples étape par étape pour échanger votre ancienne caméra acoustique.