FLIR a le plaisir de présenter la caméra d’imagerie acoustique industrielle Si124, un ajout précieux à notre vaste gamme de solutions de prise de décision. Cette solution légère à une main peut vous aider à repérer les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé ou à détecter une décharge partielle dans les systèmes électriques haute tension jusqu’à 10 fois plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles.
Dans ce webinaire à la demande, nos experts FLIR discuteront :

  • Réduire de 90 % des temps d’inspection par ultrasons
  • Réduire des pertes d’énergie en repérant les fuites d’air comprimé et de vide
  • Réduire au minimum des défaillances et des temps d’arrêt grâce à l’analyse des décharges électriques partielles

EN SAVOIR PLUS

 

Back to top