Détecter les incidents et capturer les données du trafic dans les tunnels, les autoroutes et les ponts

Trafibot application image.jpgDécouvrez FLIR Trafibot AI

Les incidents de circulation dans les zones interurbaines peuvent être extrêmement dangereux et paralyser les routes principales.

Les équipes de gestion du trafic ont besoin de données immédiates et précises pour alerter les premiers intervenants, sauver des vies et faire repartir les véhicules.

TrafiBot AI est la première solution de vidéosurveillance du trafic de FLIR à utiliser l’IA intégrée, ce qui rend la détection automatique des incidents et la collecte de données sur le trafic plus fiables et plus intelligentes que jamais.

Demander des renseignements Voir les spécifications

Flir_032.jpg

IA embarquée

TrafiBot AI est une solution plus performante que les caméras de circulation non basées sur l’IA en raison de sa capacité à apprendre et à affiner la façon dont il évalue les événements. En effet, la caméra utilise deux modèles d’IA intégrés, l’un pour classer les objets tombés au sol et l’autre pour identifier les véhicules et les usagers de la route vulnérables.

La caméra continue également d’utiliser les puissants algorithmes FLIR AID. Et comme ses analyses sont intégrées, TrafiBot AI n’est pas vulnérable aux goulets d’étranglement ou aux interruptions potentielles associées aux systèmes AID centralisés.

trafibot screenshot.png

3D Tracking Sees the Unseen

Grâce à son système breveté de suivi du monde en 3D, TrafiBot AI augmente sa capacité à détecter les incidents au sein d’une scène. Lorsque des véhicules entrent dans son champ de vision, la caméra anticipe leur vitesse et leur trajectoire, même s’ils sont masqués par d’autres véhicules.

TrafiBot AI peut détecter des changements de voie soudains, des talonnages ou des conducteurs à contresens sans visibilité directe. Il peut également faire la différence entre les véhicules arrêtés aux heures de pointe et ceux qui sont tombés en panne ou se sont arrêtés à la suite d’une collision.

trafibot AI installed.jpg

L’installation facile limite les fermetures de routes

Le capteur d’inclinaison intégré à la caméra réduit le temps d’installation et les retards de trafic, en particulier dans les tunnels aux parois inclinées. La caméra est dotée d’un pivot à trois axes qui permet d’effectuer des panoramiques, des inclinaisons et des roulements latéraux, ce qui élimine le besoin de plaques d’adaptation personnalisées. Le capteur d’inclinaison s’étalonne également automatiquement.

Cascade-flexible-architecture.jpg

 

S’intègre à FLIR Cascade

TrafiBot AI s’intègre parfaitement à FLIR Cascade, notre plateforme logicielle robuste spécialement conçue pour collecter et organiser les données des caméras de circulation FLIR. Vous pouvez connecter jusqu’à 300 caméras ou capteurs FLIR à un serveur Cascade autonome.

En cas d’incident de circulation, TrafiBot AI enverra une alerte et un court clip vidéo haute résolution de la scène pour une analyse immédiate. Les opérateurs de la circulation peuvent alors utiliser leur système de gestion du trafic existant pour accéder aux images en direct de la caméra elle-même.

trafibot AI_mounted_hero.png

Boîtier en acier inoxydable

Le boîtier en acier inoxydable non corrosif peut résister aux conditions environnementales les plus difficiles, y compris la chaleur torride, la pluie, la neige, la glace, l’humidité et l’air salin. TrafiBot AI est également bien protégé lorsque les équipes nettoient périodiquement les tunnels.


Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.