Détectez les incidents et capturez les données du trafic dans les tunnels, sur les autoroutes et sur les ponts

Découvrez FLIR Trafibot Dual AI

Les incidents de circulation dans les zones interurbaines peuvent être extrêmement dangereux et paralyser les routes principales.

Les équipes de gestion du trafic ont besoin de données immédiates et précises pour alerter les premiers intervenants, sauver des vies et faire repartir les véhicules.

La TrafiBot Dual AI à résolution 4K est une solution FLIR de vidéosurveillance du trafic qui utilise l’intelligence artificielle intégrée et la détection précoce d’incendie sur 14 bits pour les tunnels routiers, rendant la détection automatique d’incidents et la collecte de données sur le trafic le long des routes interurbaines plus fiables et plus intelligentes que jamais, sans sacrifier la résolution de l’image ou la perte de données due aux restrictions de la bande passante.

Demander des informations Voir les spécifications

TrafiBot Dual AI on board.png TrafiBot Dual AI visual.png rectangle.jpg

IA embarquée

TrafiBot Dual AI est une solution plus performante que les caméras de circulation non basées sur l’IA en raison de sa capacité à apprendre et à affiner la façon dont elle évalue les événements. En fait, la caméra utilise trois modèles d’IA intégrés, l’un pour classer les objets tombés et les deux autres pour identifier les véhicules sur la vidéo et en thermique, y compris les objets inhabituels tels que les scooters électriques, les camions de transport de voitures et les usagers de la route vulnérables tels que les piétons et les cyclistes.

La caméra utilise également les puissants algorithmes de détection automatique des incidents (DAI) de FLIR, qui permettent une plus grande capacité de détection des incidents sur une scène. Et comme ses analyses sont intégrées, TrafiBot Dual AI n’est pas vulnérable aux goulets d’étranglement ni aux interruptions potentielles associées aux systèmes DAI centralisés.

Suivi 3D pour suivre chaque objet

Grâce à son système breveté de suivi du monde en 3D, TrafiBot Dual AI augmente sa capacité à détecter les incidents au sein d’une scène. Lorsque des véhicules entrent dans son champ de vision, la caméra anticipe leur vitesse et leur trajectoire, même s’ils sont masqués par d’autres véhicules.

TrafiBot Dual AI peut détecter des changements de voie soudains, des talonnages ou des conducteurs à contresens sans visibilité directe. Elle peut également faire la différence entre les véhicules arrêtés aux heures de pointe et ceux qui sont tombés en panne ou se sont arrêtés à la suite d’une collision.

L’installation facile limite les fermetures de routes

Le capteur d’inclinaison intégré à TrafiBot Dual AI réduit le temps d’installation et les retards de trafic, en particulier dans les tunnels aux parois inclinées. La caméra est dotée d’un pivot à trois axes qui permet d’effectuer des panoramiques, des inclinaisons et des roulements latéraux, ce qui élimine le besoin de plaques d’adaptation personnalisées. Le capteur d’inclinaison est également calibré automatiquement, ce qui élimine le risque d’erreur humaine.

Détection précoce des incendies 14 bits

Grâce à son noyau thermique très sensible, à haute résolution et rapide, TrafiBot Dual AI garantit une détection d’incendie, une vitesse, une précision et une fiabilité inégalées dès les premiers stades. Et avec une résolution thermique de 640 × 512, les opérateurs peuvent voir clairement – même dans de mauvaises conditions météorologiques ou dans un tunnel enfumé.

Smoke.png

Cascade-flexible-architecture.jpg

S’intègre à FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI s’intègre parfaitement à FLIR Cascade, notre plateforme logicielle robuste spécialement conçue pour collecter et organiser les données des caméras de circulation FLIR. Vous pouvez connecter jusqu’à 300 caméras ou capteurs FLIR à un serveur Cascade autonome.

En cas d’incident de circulation, la TrafiBot Dual AI enverra une alerte avec une heure avant et après l’incident et de courtes séquences vidéo haute résolution de la scène pour une analyse immédiate. Les opérateurs de la circulation peuvent alors utiliser leur système de gestion du trafic existant pour accéder aux images en direct de la caméra elle-même.

TrafiBot-Dual-AI-arm-bracket-right.png

Boîtier en acier inoxydable

TrafiBot Dual AI est logée dans un boîtier en acier inoxydable de qualité marine, non corrosif et classé IP 66/67, conçu pour résister à tous les types d’intempéries, y compris l’air salin et l’humidité, ainsi qu’aux jets d’eau à haute pression des opérations de nettoyage des routes et des tunnels.


Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.