A6700-Series
Termocamere InSb e SLS radiometriche avanzate
Le termocamere Flir A6700-Series midwave (InSb) e longwave (SLS) sono la scelta professionale per i test non distruttivi (NDT), la mappatura dello stress, la ricerca scientifica e altro ancora. Queste termocamere avanzate e raffreddate sono in grado di risolvere differenze di temperatura fino a 1 mK con una precisione di ±2 °C.
Le termocamere come la A6700-Series possono valutare materiali, componenti o sistemi senza danneggiarli, rilevando difetti interni attraverso l'eccitazione del bersaglio e l'osservazione delle differenze termiche sulla superficie del bersaglio.
Which Camera Should I Choose?
Flir A6700 MWIR
Risoluzione
640 × 512
Dimensioni pixel [quadrato]
15 µm
Banda spettrale
A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Flir A6750 MWIR
Risoluzione
640 × 512
Dimensioni pixel [quadrato]
15 µm
Banda spettrale
A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Flir A6750 SLS
Risoluzione
640 × 512
Dimensioni pixel [quadrato]
15 µm
Banda spettrale
7,5 µm (inferiore), 10–11 µm (superiore)
Flir A6780 MWIR
Risoluzione
640 × 512
Dimensioni pixel [quadrato]
15 µm
Banda spettrale
A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Risoluzione
640 × 512
Risoluzione
640 × 512
Risoluzione
640 × 512
Risoluzione
640 × 512
Dimensioni pixel [quadrato]
15 µm
Dimensioni pixel [quadrato]
15 µm
Dimensioni pixel [quadrato]
15 µm
Dimensioni pixel [quadrato]
15 µm
Banda spettrale
A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Banda spettrale
A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Banda spettrale
7,5 µm (inferiore), 10–11 µm (superiore)
Banda spettrale
A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Flir A6780 SLS
Risoluzione
640 × 512
Dimensioni pixel [quadrato]
15 µm
Banda spettrale
A6781 SLS: 7,5 µm (inferiore), 10-11 µm (superiore)
A6783 SLS: 7,5 µm (inferiore), 10-11 µm (superiore)
Risoluzione
640 × 512
Dimensioni pixel [quadrato]
15 µm
Banda spettrale
A6781 SLS: 7,5 µm (inferiore), 10-11 µm (superiore)
A6783 SLS: 7,5 µm (inferiore), 10-11 µm (superiore)

A6700 per test non distruttivi
La termografia è uno strumento prezioso per rilevare difetti e punti di guasto in compositi, celle solari, ponti ed elettronica. È anche un ottimo strumento per la mappatura termica delle sollecitazioni durante l'esecuzione di test sui materiali.

Ispezione di materiali compositi
L'ispezione del ponte è in grado di identificare le aree di deterioramento e calcola un indice quantitativo per determinare il grado di deterioramento per ogni campo/corsia del ponte.
Le camee IR raffreddate Flir A6700-Series forniscono una valutazione più accurata delle condizioni dei ponti in calcestruzzo. Aiutano a prevedere meglio la progressione del deterioramento e a valutare la necessità di riabilitazione. Migliorando il rilevamento precoce del deterioramento della superficie del ponte, gli enti responsabili per la viabilità saranno in grado di agire proattivamente per prolungare la vita utile del ponte e distribuire l'investimento su un numero maggiore di anni.
High Performance Cooled Cameras
The Flir A6780 MWIR camera system makes it easy to measure temperatures of rapid thermal events and fast-moving targets, making it an ideal choice for industrial, military, and manufacturing R&D applications. This affordable, cooled InSb camera offers the flexibility of both manual and remote-focus lens options to maximize the number of measurement pixels on the object of interest. And single cable connectivity using Gigabit Ethernet provides complete camera control plus data capturing in Flir Research Studio software – so users can analyze and understand data faster than ever before.
The Flir A6750 MWIR camera offers short exposure times and high-speed windowed frame rates, making it an ideal choice for recording rapid thermal events and fast-moving targets. Freeze motion or achieve accurate temperature measurements on moving subjects, and perform a variety of non-destructive testing with this cooled InSb camera. The 327,680 (640 x 512) pixel IR resolution and high sensitivity produce crisp imagery, well suited to electronics inspections, scientific research, and more.
The FLIR A6780 SLS LWIR camera system makes it easy to measure temperatures of rapid thermal events and high-speed targets, making it an ideal choice for industrial, military, and manufacturing R&D applications. Thanks to its cooled, longwave Strained Layer Superlattice (SLS) detector, the A6780 provides faster snapshot speeds than other detectors for crisp images without motion blurring. Manual and remote-focus lens options provide flexibility to maximize the number of measurement pixels on the object of interest. Simple, single cable connectivity using Gigabit Ethernet provides complete camera control, plus data capturing in FLIR Research Studio software – so users can analyze and understand data faster than ever before.
The Flir A6750 SLS longwave camera is the ideal choice for high-speed thermal events and fast moving targets. It offers extremely short integration times and windowed frame rates above 4,000 Hz, so you can freeze motion or achieve accurate temperature measurements on moving subjects. The 327,680 (640 x 512) pixel IR resolution and high sensitivity produce crisp imagery, well suited to electronics inspections, scientific research, and more.
Designed for electronics inspections, manufacturing monitoring, scientific research, and non-destructive testing, the Flir A6700 MWIR camera is ideal for high-speed thermal events and fast-moving targets. Short exposure times and windowed frame rates as high as 480 fps allow users to freeze motion and achieve accurate temperature measurement.
Flir now offers close-up inspection kits that combine the A6700 MWIR camera with the Flir Heavy Duty Open Base Camera Stand to meet the evolving demands of the electronics, design, and testing industry.
Risorse e supporto
Brochure
Opuscolo sull'automazione FLIR
Datasheet
A6700 MWIR Datasheet
Brochure
FLIR Automation Brochure
User Manual
A6000-A8500-Series-UserManual-US
Datasheet
A6780 LWIR Datasheet
Datasheet
A6780 MWIR Datasheet
Brochure
Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico
Brochure
FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure
Datasheet
A6750 SLS Datasheet