Ricerca e scienza

Supporto per telecamera Flir a base aperta per impieghi gravosi

Costruito per garantire stabilità. Progettato per ambienti impegnativi.

Lo stativo per telecamera Flir Heavy Duty Open Base è progettato per fornire una base solida per carichi termici, visibili e multisensore a montaggio fisso in applicazioni industriali, di sicurezza e di ricerca. La sua robusta architettura a base aperta offre una resistenza superiore e un accesso di montaggio più facile, consentendo agli integratori e ai tecnici di installare, riparare e posare i cavi in modo pulito senza compromettere la stabilità.

Costruito con materiali di alta qualità e costruito per resistere a condizioni difficili, questo supporto garantisce affidabilità a lungo termine sia nelle fabbriche, nei siti di infrastrutture critiche o all'interno di strutture di test e sviluppo. L'ampia posizione e la struttura rinforzata riducono al minimo le vibrazioni e il movimento per un imaging preciso, fondamentale per il monitoraggio di piccole variazioni di temperatura, il rilevamento di anomalie meccaniche o la protezione di perimetri di alto valore.

Grazie alle configurazioni di montaggio flessibili, alla generosa compatibilità hardware e al design che semplifica l’allineamento e la regolazione, lo stativo per telecamera Flir Heavy Duty Open Base aiuta i team a implementare i propri sistemi più velocemente e a mantenerli operativi con le massime prestazioni.

Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras

Learn about Flir Static Mix

Now Playing

Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand
Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Now Playing

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages
Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Now Playing

Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras
Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras

Now Playing

Learn about Flir Static Mix
Learn about Flir Static Mix
Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

View Product

Stabilità estrema

Progettato per supportare telecamere pesanti e gruppi multi-sensore con vibrazioni minime, anche in ambienti ad alta attività o carico.

Design a base aperta

Fornisce un chiaro accesso per montaggio, imbullonatura, cablaggio e manutenzione, rendendo l’installazione più rapida e la manutenzione sul campo più efficiente

Struttura resistente con integrazione flessibile del sistema

Il supporto per telecamera a base aperta per impieghi gravosi è realizzato con materiali robusti in grado di resistere a calore industriale, freddo, umidità e condizioni corrosive, ed è compatibile con un’ampia gamma di telecamere e accessori Flir ed è compatibile con un’ampia gamma di telecamere e accessori Flir, consentendo agli utenti di creare configurazioni ideali per il monitoraggio, i test e la ricerca.

 

Flir Cooled MWIR 1x
Microscope Closeup Kit

Flir Cooled MWIR

17 mm Closeup Kit

Flir Cooled MWIR
Macro Closeup Kit 

  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz 
  • 1x Microscope, 3.0-5.0 µm, f/2.5,
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -10°C to 350°C (14°F to 662°F)
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz,
  • 17 mm lens, 3.0-5.0 µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet),
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz 
  • 50 mm macro lens 3.0-5.0 µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet),
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -20°C to 350°C (-4°F to 662°F),
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.