5 MP or 4K Cameras with Flir Edge AI Video Analytics

Quasar Premium Bullet AI Series

The Quasar Premium Bullet AI Series offers 5 MP or 4K Ultra HD visual security coverage for demanding outdoor environments. Capture critical evidential video and accurately classify humans and vehicles with the Deep Neural Network (DNN) based Edge AI video analytics. These cameras integrate with Flir's United VMS as well as third-party video management systems for an open, true end-to-end security solution.

Progettato per applicazioni di sicurezza perimetrale

Quasar Premium Bullet AI è ideale per la sicurezza aziendale e perimetrale incentrata sul rilevamento di intrusioni umane e/o di veicoli. Può essere facilmente abbinata a telecamere PTZ per la geolocalizzazione e il tracciamento degli oggetti.

Intelligent Monitoring for Outdoor Security
Quasar Premium Bullet cameras offer ultra-wide fields of view for extensive security coverage while remaining unobtrusive, preserving aesthetics in areas such as arenas, campuses, and other large facilities.
By ensuring a seamless handoff of surveillance data across Flir devices, Nexus improves end-to-end detection and target tracking.
Traditional systems often require expensive infrastructure upgrades, but the Nexus-enabled Quasar Premium Bullet AI minimizes these needs, making it ideal for limited budgets or locations with connectivity challenges.
Product showcase image

Vantaggio Flir Nexus

Tracciamento geografico senza interruzioni degli obiettivi in aree ampie attraverso Flir Nexus, un protocollo di comunicazione proprietario che aiuta a colmare il divario tra telecamere di sicurezza a spettro visibile, dispositivi radar e i loro sistemi di monitoraggio. Nexus consente un coordinamento continuo per mantenere il tracciamento continuo, oltre il campo visivo di un singolo dispositivo.

Sicurezza informatica e conformità NDAA

La protezione dei dati è importante per noi tanto quanto la sicurezza del sito. Le telecamere di sicurezza Flir sono ideali per sistemi di sicurezza informaticamente avanzati per infrastrutture critiche e applicazioni governative. Lo sviluppo di Flir soddisfa gli standard di conformità NDAA incorporando considerazioni sulla sicurezza informatica nel nostro processo, insieme a test di vulnerabilità interni ed esterni, revisioni rigorose del codice e rigorosi protocolli IT.

Analisi e integrazione video

United VMS è un modo potente per integrare e controllare Quasar Premium Bullet AI. Intuitivo da utilizzare e scalabile in base alle tue esigenze, UVMS supporta l'analisi e la consegna da telecamere fisse come le telecamere pan-tilt-zoom Bullet to Flir.

Compare Models

Quasar™ CB-6505-11-IA

Quasar™ CB-6505-11-IA

  • Risoluzione 2592 × 1944 pixel
  • Obiettivo varifocale da 2,8–8 mm, HFOV 106°–38°
  • Distanza: 60 m (200 piedi)
View Product
Quasar™ CB-6505-21-IA

Quasar™ CB-6505-21-IA

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • Varifocal 8–20 mm lens, 36°–15° HFOV
  • Distance: 60 m (200 ft.)
View Product
Quasar™ CB-6508-11-IA

Quasar™ CB-6508-11-IA

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • Varifocal 4–9 mm lens, 117°–50.8° HFOV
  • Distance: 80 m (260 ft.)
View Product
Quasar™ CB-6508-21-IA

Quasar™ CB-6508-21-IA

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • Varifocal 9–20 mm lens, 50°–22.3° HFOV
  • Distance: 80 m (260 ft.)
View Product

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

FLIR Quasar Premium Bullet AI Installation and User Guide

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Bullet AI Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware Release Notes

Datasheet

FLIR Quasar Premium Bullet AI Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Bullet AI A&E Specifications

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide