Mini-Dome Cameras

Ariel CM-Series

Ariel CM-Series Mini-Dome cameras are the economical solution to security at critical infrastructure and commercial locations. With 5 MP and 4K visual-spectrum resolutions, IR illumination, and Shutter Wide Dynamic Range, CM-Series cameras can handle the most challenging motion and lighting conditions. Thanks to the simplified web interface, CM-Series cameras are easy to set up and begin streaming, improving efficiency and reducing total cost of ownership.

Whether the goal is to monitor entrances and hallways or to provide broad coverage of parking lots and open spaces, Ariel CM security cameras provide comprehensive visual surveillance that can blend seamlessly with indoor and outdoor aesthetics.
Dome security cameras that combine high-resolution, detailed video with pan-tilt capabilities and AI-driven video analytics are the whole package—ensuring full visibility across the target zone for enhanced perimeter protection.
Improving security shouldn't cause frustrations. Ariel CM-Series cameras offer a range of wall mounts for easy installation and a user-friendly web interface that's quick to learn.
Product showcase image

Sicurezza informatica e conformità NDAA

La protezione dei dati è importante per noi tanto quanto la sicurezza del sito. Le telecamere di sicurezza Flir sono ideali per sistemi di sicurezza informaticamente avanzati per infrastrutture critiche e applicazioni governative. Lo sviluppo di Flir soddisfa gli standard di conformità NDAA incorporando considerazioni sulla sicurezza informatica nel nostro processo, insieme a test di vulnerabilità interni ed esterni, revisioni rigorose del codice e rigorosi protocolli IT.

Analisi e integrazione video

United VMS è un modo potente per integrare e controllare la Serie Ariel CM. Intuitivo da utilizzare e scalabile in base alle tue esigenze, UVMS supporta l'analisi e la consegna da telecamere fisse come le telecamere pan-tilt-zoom Bullet to Flir.

Compare Models

FLIR ARIEL™ CM-3505

FLIR ARIEL™ CM-3505

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • 256 MB memory (on chip)
  • Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
View Product
Flir Ariel™CM-3508

Flir Ariel™CM-3508

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • 1 GB DDR3 memory
  • Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
View Product

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ariel CM-3508 Mini Dome Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Ariel CM-3505 Mini Dome Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM-3508 4K Mini-Dome Installation & User Guide

Datasheet

FLIR Ariel CM-3508 4K Mini-Dome Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM33508 4K Mini-Dome Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel CM-3505 CM-3508 Mini-Dome Firmware Release Notes

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Datasheet

FLIR Ariel CM-3505 5 MP Mini-Dome Datasheet