Mini-Dome Cameras

Quasar Premium Mini-Dome AI-Series

The Flir Quasar Premium Mini-Dome AI Series combines advanced AI analytics with a compact, discreet design, making it ideal for modern security applications. Available in 5 MP and 4K options, these cameras deliver sharp image quality while accurately detecting and classifying people and vehicles to reduce false alarms. Built for reliable performance in a range of environments, they integrate seamlessly into existing systems to enhance situational awareness and operational efficiency.

Designed for Critical Infrastructure and Perimeter Security

The Flir Quasar Premium Mini-Dome AI is ideal for commercial sites, retail spaces, and critical infrastructure, delivering intelligent monitoring in both indoor and outdoor environments. Paired with Flir Nexus, it enables seamless system integration and enhanced situational awareness across your entire security network.

Advanced AI Analytics that includes: intrusion detection, abandoned object, loitering, trespassing, vehicle and face detection, and detection of camera sabotage
Designed for both indoor and outdoor environments, the Quasar Premium Mini-Dome AI delivers reliable performance with a rugged build and flexible installation options to ensure consistent security wherever you need it.
Improving security shouldn't cause frustrations. Ariel CM-Series cameras offer a range of wall mounts for easy installation and a user-friendly web interface that's quick to learn.
Product showcase image

Sicurezza informatica e conformità NDAA

La protezione dei dati è importante per noi tanto quanto la sicurezza del sito. Le telecamere di sicurezza Flir sono ideali per sistemi di sicurezza informaticamente avanzati per infrastrutture critiche e applicazioni governative. Lo sviluppo di Flir soddisfa gli standard di conformità NDAA incorporando considerazioni sulla sicurezza informatica nel nostro processo, insieme a test di vulnerabilità interni ed esterni, revisioni rigorose del codice e rigorosi protocolli IT.

Vantaggio Flir Nexus

Tracciamento geografico senza interruzioni degli obiettivi in aree ampie attraverso Flir Nexus, un protocollo di comunicazione proprietario che aiuta a colmare il divario tra telecamere di sicurezza a spettro visibile, dispositivi radar e i loro sistemi di monitoraggio. Nexus consente un coordinamento continuo per mantenere il tracciamento continuo, oltre il campo visivo di un singolo dispositivo.

Video Analytics and Integration

United VMS is a powerful way to integrate and control the Quasar Premium Mini-Dome AI. Intuitive to use and scalable to your needs, UVMS supports analytics and hand-off from fixed cameras such as the Mini-Dome to Flir pan-tilt-zoom cameras.

Compare Models

Quasar™ CM-6405-11-IA

Quasar™ CM-6405-11-IA

  • Risoluzione 2688 × 1944 pixel
  • Sensore di immagine CMOS da 1/2,7 pollici
  • Obiettivo motorizzato 2,7 - 12,0 mm, 31,53°- 102,14° HFOV; F/1,6-F2,9
View Product
Quasar™ CM-6408-11-IA

Quasar™ CM-6408-11-IA

  • Risoluzione 3864 × 2180 pixel
  • Sensore di immagine CMOS da 1/1,8"
  • Obiettivo varifocale 4,3 - 10,8 mm, 40,43°- 110,76° HFOV; F/1,38-F2,8
View Product
Quasar™ CM-6408-21-IA

Quasar™ CM-6408-21-IA

  • Risoluzione 3864 × 2180 pixel
  • Sensore di immagine CMOS da 1/2,7 pollici
  • Obiettivo varifocale 11 - 28 mm, 15,5° - 38,5° HFOV; F/1,47-1,69
View Product

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI A&E Specifications

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI Installation and User Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35